To może być dla Ciebie również interesujące
6-portowy, 4-piny
PUR/PVC
5.0 m
z diodą LED dla sygnałów cyfrowych PNP 24 V DC
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
PUR/PVC
5.0 m
z diodą LED dla sygnałów cyfrowych PNP 24 V DC
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
Schemat połączeń
PIN 1 | (+) |
---|---|
PIN 3 | (-) |
PIN 4 | (NO)/(S1) |
PIN 5 | (ziemia) |
Wyświetlacz LED | Dioda LED (zielona): Zasilanie / LED (żółta): (S1) |
Kabli
Ilość/przekrój żył | 4× 0.34 mm² |
---|---|
Izolacja żyły | PP (brą, bia, nie, cza) |
Materiał (płaszcz) | PUR (UL/CSA) |
Średnica zewnętrzna | 5.9 mm ±5% |
Promień gięcia (w ruchu) | 10× Ø-zewn. |
Zakres temperatur (stały) | -40...+80 °C |
Zakres temperatur (ruchomy) | -20...+80 °C |
Identyfikacja przewodu | 335 |
Rodzaj przewodu | PUR-OB |
Zatwierdzenie (przewód) | UL (AWM-Style 20233/1992), CSA; CE conform |
Ciężar przewodu [G/m] | 56,10 |
Materiał (skrętka) | Przewód Cu, czysty |
Rezystor (rdzeń) | max. 52 Ω/km (20 °C) |
Ø pojedynczego przewodu (rdzeń) | 0.1 mm |
Wymiary (rdzeń) | 4× 0.34 mm² |
Materiał (izolacja przewodu) | PP |
Właściwości materiału (izolacja przewodu) | bez CFC, halogenu, kadmu, silikonu i ołowiu |
Twardość krawędzi (izolacja przewodu) | 72 ±3 D |
Ø przewodu z izolacją | 1.55 mm ±5% |
Kolor/numerowanie przewodów | brą, cza, nie, bia |
Sposób łączenia | 4 skręcone przewody |
Ekranowanie | tak |
min. 85% | |
Materiał (płaszcz) | PUR |
Twardość krawędzi (osłona) | 85 ±3 A |
Ø-zewn. (osłona) | 5.9 mm ±5% |
Kolor (osłona) | szary |
odporność na chemikalia | dobra odporność na oleje, benzynę i chemikalia (VDE 0472 część 803 testu B) |
Napięcie znamionowe | 300 V AC |
Napięcie testowe | 2000 V AC |
Zakres temperatur (stały) | -40...+80 °C |
Zakres temperatur (ruchomy) | -20...+80 °C |
Promień zgięcia (stały) | 10× Ø-zewn. |
Kolor izolacji | szary |
Dane techniczne
Napięcie robocze | 24 V DC ±25% |
---|---|
Prąd roboczy na styk | max. 4 A |
Prąd całkowity | max. 8 A |
Sygnały na port | 1 - (31-32) |
Blokowanie slotów | Gwint śrubowy (M12×1 mm) |
Stopień ochrony | IP65 i IP67 włożone i zamocowane (EN 60529) |
Materiał | PBT |
Obudowa | Tworzywo sztuczne, trudnopalne |
Dane ogólne
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 125×50.2×17 mm |
---|---|
Zakres temperatur | -20...+80 °C |
Dane handlowe
EAN | 4048879064613 |
---|---|
eClass | 27279219 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85369010 |
Kraj pochodzenia | DE |