M12 male 0° / M12 female 0° shielded
PVC 3x2xAWG24+6xAWG24 shielded bk UL/CSA 2m
Nr art.: | 7000-53302-4460200 |
Ciężar: | 0.241 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Primary / Master camera cable for Cognex and Zebra
M12 A-coded 12P straight <> M12 A-coded 12P straight
Męski prosty – żeński proste
Pinning 1:1
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
Długość kabla | 2 m |
---|---|
Moment obrotowy | 0,6 Nm |
Typ montażu | włożone, przykręcone |
Family construction form | M12 |
Gwint | M12 x 1 |
Gender | male |
Odejście kablowe | prosty |
Kodowanie | A |
Materiał styk | Stop miedzi |
Materiał | PUR |
Liczba biegunów | 12 |
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
Gender | female |
Odejście kablowe | prosty |
Kodowanie | A |
Materiał styk | Stop miedzi |
Materiał | PUR |
Liczba biegunów | 12 |
Rozwartość klucza | SW13 |
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65, IP66K, IP67 |
Norma produktu | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. | 30 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. | 30 V |
Napięcie robocze AC (UL) | 30 V |
Napięcie robocze DC (UL) | 30 V |
Prąd roboczy na styk maks. | 1,5 A |
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu | nie |
---|
Instalowanie | Układ pinów
Konfiguracja | w pełni użyte |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65, IP67, IP66K |
---|---|
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, przykręcone |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Znamionowy pik napięciowy | 0,8 kV |
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) | I |
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Kontur do węża falistego | bez |
---|
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka blokady | Nickeled |
---|---|
Kolor obudowy | czarny |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dane dotyczące kabla
General data | Cable
Identyfikacja przewodu | 446 |
---|---|
Kolor izolacji | czarny |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 3 wires twisted |
Amount stranding (type 2) | 3 |
Stranding (type 2) | 2 wires twisted |
Stranding (type 3) | 3 wires z 3 Splotki z 1 Hatchet strand o 1 Sposób łączenia twisted |
Ekran kabla (rodzaj) | Oplot miedziany, ocynowany |
Ekran kabla (osłona) | 65 % |
Bandowanie | Fleece, Foil |
Drain wire (type) | Klasa skrętki 6 |
Drain wire (cross-section) | 0,14 mm² |
wire arrangement | pomarańcz, szary, niebieski, (żółto-biały, żółty, zielony, czarny, czerwony, biało-różowy, rosa, brązowo-biały, ) |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 104,5 g/m |
---|---|
Materiał płaszcz | PVC |
Twardość krawędzi osłona | 82 ± 3 Shore A |
Bez składników (płaszcz) | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW |
Outer-diameter (jacket) | 7,9 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | PVC |
Amount wires | 12 |
Outer diameter insulation | 1,19 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 90 ± 3 Shore A |
Ingredient freeness wire insulation | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW |
Amount strands (wire) | 32 |
Diameter of single wires | 0,1 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,25 mm² |
Drain wire (cross-section) | 0,14 mm² |
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
Obciążalność prądowa min. żyła | 3 A |
Electrical resistance line constant wire | 79 Ω/km @ 20 °C |
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - żyła) | 3 kV @ 60 s |
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - płaszcz) | 3 kV @ 60 s |
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - ekran) | 3 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Temperatura robocza min. (stała) | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. (stała) | 80 °C |
Temperatura robocza min. (w ruchu) | -25 °C |
Temperatura robocza maks. (w ruchu) | 80 °C |
Resistances | Cable
Odporność na płomień | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 |
---|---|
chemical resistance | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
Odporność na benzynę | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
Oil resistance | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania | DIN EN 60811-404 |
Installation | Cable
Promień zgięcia (stały) | 10 x Outer diameter |
---|---|
Promień gięcia (w ruchu) | 20 x Outer diameter |
Prędkość ruchu (C-track) | 2 Mio. @ 25 °C |
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
GTIN | 4048879905664 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85444290 |