M12 male 0° / M12 female 0°
PUR 5x0.25 shielded gy drag chain 15m
Nr art.: | 7490-40507-2901500 |
Ciężar: | 0.688 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Power supply cable (+ trigger & encoder) for Cognex and Zebra cameras
M12 A-coded 12P straight <> M12 A-coded 5P straight
Męski prosty – żeński proste
Special pin assignment
częściowo wykorzystane
ekranowany
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Dane techniczne
Długość kabla | 15 m |
---|---|
Moment obrotowy | 0,6 Nm |
Typ montażu | włożone, przykręcone |
Family construction form | M12 |
Gwint | M12 x 1 |
Gender | male |
Odejście kablowe | prosty |
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
Gender | female |
Odejście kablowe | prosty |
Kodowanie | A |
Materiał | PUR |
Liczba biegunów | 5 |
Rozwartość klucza | SW13 |
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65, IP66K, IP67 |
Norma produktu | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. | 30 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. | 30 V |
Prąd roboczy na styk maks. | 2 A |
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
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Kontur do węża falistego | bez |
---|
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka blokady | Nickeled |
---|---|
Powłoka złącza śrubowego | nickel plated |
Kolor obudowy | czarny |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dane dotyczące kabla
General data | Cable
Identyfikacja przewodu | 290 |
---|---|
Kolor izolacji | szary |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 5 wires o Wypełniacz rdzeniowy twisted |
Ekran kabla (rodzaj) | Oplot miedziany, ocynowany |
Ekran kabla (osłona) | 85 % |
Bandowanie | Fleece |
Filler | tak |
wire arrangement | , szary, niebieski, czarny, biały |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 44 g/m |
---|---|
Materiał płaszcz | PUR |
Twardość krawędzi osłona | 85 ± 5 Shore A |
Bez składników (płaszcz) | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezhalogenowy |
Outer-diameter (jacket) | 5 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Materiał płaszcza wewnętrznego | PVC |
Kolor (płaszcz wewnętrzny) | szary |
Material wire insulation | TPE-E |
Amount wires | 5 |
Outer diameter insulation | 1,05 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 45 Shore D |
Ingredient freeness wire insulation | bezołowiowe, Wolne od FCKW, bezhalogenowy |
Amount strands (wire) | 32 |
Diameter of single wires | 0,1 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,25 mm² |
Material conductor wire | Skrętka miedziana, goła |
Conductor type (wire) | Klasa skrętki 6 |
Dystans (C-track) | 5 m @ 25 °C | poziomo |
Electrical data | Cable
Napięcie znamionowe AC maks. | 350 V |
---|---|
Obciążalność prądowa (norma) | dla DIN VDE 0298-4 |
Obciążalność prądowa min. żyła | 3,4 A |
Characteristic impedance | 75 Ω ± 15 % @ 1 MHz |
Electrical resistance line constant wire | 79,9 Ω/km @ 20 °C |
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - żyła) | 1 kV @ 60 s |
Współczynnik indukcyjności elektrycznej | 0,8 mH/km |
Pojemność elektryczna stała liniowa (przewód - przewód) | 50000 pF/km |
pojemność elektryczna stała linii (przewód - osłona) | 185000 pF/km |
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - płaszcz) | 1 kV @ 60 s |
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - ekran) | 1 kV @ 60 s |
Loop resistance | 20 MΩ × km |
Temperature range | Cable
Temperatura robocza min. (stała) | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. (stała) | 70 °C |
Temperatura robocza min. (w ruchu) | -20 °C |
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
Promień gięcia (w ruchu) | 7,5 x Outer diameter |
---|---|
Prędkość ruchu (C-track) | 2 Mio. @ 25 °C |
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
GTIN | 4065909055137 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85444290 |