Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł sieciowy MVK+MPNIO DI8 DO8 POF  55255
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Moduł sieciowy MVK+MPNIO DI8 DO8 POF

Nr art.: 55255
Ciężar: 0.977 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Wejścia/wyjścia cyfrowe
DI8 DO8 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; 2× SCRJ45 POF Push Pull
Wtyczka zasilająca, Push Pull, max. 12 A
M12, 5-piny, kodowanie A
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Certificate
Certificate
Certificate
Technologie magistrali

Połącz produkt

Przewód sygnałowyPokaż wszystko
Przewód zasilającyPokaż wszystko
Przewody czujnik/urządzenie wykonawczePokaż wszystko

Dane elektryczne | Zasilanie
Norm operating voltage EN 61131-2
Napięcie robocze US DC 24 V
Napięcie robocze UA DC 24 V
Prąd sumaryczny UA maks. 12 A
Prąd sumaryczny US maks. 12 A
Dane elektryczne | Wejście
Odporność na przeciążenie tak
odporny na zwarcie tak
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Prąd czujnika US na wejście maks. 0,2 A
Dane elektryczne | Wyjście
Odporność na przeciążenie tak
odporny na zwarcie tak
Prąd wyjściowy na pin maks. 2 A
Obciążenie lampowe 10 W
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Obsługiwany protokół PROFINET
Komunikacja przemysłowa | Profinet
Liczba aktywnych połączeń (kontroler IO) maks. 2
FSU (Fast-Start-Up) tak
Czas Fast-Start-Up maks. 0,5 s
IRT (komunikacja sieciowa) tak
Klient MRP tak
PROFINET Netload Class III
Adresowanie PROFINET DCP
Klasa zgodności PROFINET C
Specyfikacja PROFINET V2.2
Shared Device/Input tak
Diagnozy
Ostrzeżenie aktuatora na kanał przez LED i magistralę
Diagnostyka Under voltage, brak napięcia
Diagnostyka przez magistralę na moduł i kanał
Diagnostyka przez LED na moduł i kanał
Diagnoza zwarciowa tak
Wyświetlacz LED Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Przerwanie kabla na port
Diagnoza przeciążenia tak
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP67
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Suitable for mounting type 2-otworowe mocowanie śrubowe
Wysokość 56,2 mm
Szerokość 63 mm
Głębokość 225 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. 0 °C
Temperatura robocza maks. 55 °C
Temperatura przechowywania min. -20 °C
Temperatura przechowywania maks. 70 °C

Connection types
Typ przyłącza 1 X0-X3
Typ przyłącza 2 X4-X7
Typ przyłącza 3 XD1, XD2
Typ przyłącza 4 XF1, XF2
Typ przyłącza 1
Family construction form M12
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie A
Liczba biegunów 5
PIN 1 n.c.
PIN 2 DO
PIN 3 0 V (UA)
PIN 4 DO
PIN 5 PE
Typ przyłącza 2
Family construction form M12
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie A
Liczba biegunów 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 DI
PIN 3 0 V (US)
PIN 4 DI
PIN 5 PE
Typ przyłącza 3
Family construction form Push Pull
Gender male
Kolor uchwytu stykowego zielony
Liczba biegunów 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 0 V (US)
PIN 3 24 V DC (UA)
PIN 4 0 V (UA)
PIN 5 PE
Typ przyłącza 4
Family construction form POF SC-RJ
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Liczba biegunów 2
PIN 1 RD
PIN 2 TD

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879553179
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85389099

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Listed CA 55255_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 55255_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Configuration Files: GSDML 55264_MVK-M_KF0_43.zip (43)
  • Construction files: DXF 55256_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 55255_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 55256_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 55255_ina_6_17.pdf (17)
  • Document: User manual 55374_hdb_x_33.zip (33)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 55255_895-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 55255_895-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF Report 55255_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_b.pdf (B)
  • Software: Firmware 55255_10500982-4.00.08-V_tb5_x_11.zip (11)

---- Wtyk śrubowy ----
---- Oznaczenie urządzenia ----
---- Złącze prostokątne do samodzielnego montażu ----
---- Adapter czujnik-element wykonawczy ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki