Cube67 DI16/DO16 E Cable 0,5A
Nr art.: | 5667100 |
Ciężar: | 0.27 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Moduł rozszerzający
DI16/DO16 - 0.5 A (E) AMP (0.3 m)
Z złącze AMP wtykowe 32-piny (żeński)
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
DI16/DO16 - 0.5 A (E) AMP (0.3 m)
Z złącze AMP wtykowe 32-piny (żeński)
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Połącz produkt
Przewód systemowyPokaż wszystko
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Norm operating voltage | EN 61131-2 |
---|---|
Napięcie robocze US DC | 24 V |
Napięcie robocze UA DC | 24 V |
Pobór prądu maks. | 50 mA |
Prąd sumaryczny UA maks. | 4 A |
Prąd sumaryczny US maks. | 4 A |
Dane elektryczne | Wejście
Type input | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches |
---|---|
Filtr czasu wejścia | 1 ms |
Obciążalność prądowa maks. | 0,2 A |
Dane elektryczne | Wyjście
Odporność na przeciążenie | tak |
---|---|
odporny na zwarcie | tak |
Prąd wyjściowy na pin maks. | 0,5 A |
Diagnozy
Ostrzeżenie aktuatora | na kanał przez LED i magistralę |
---|---|
Diagnostyka | Under voltage, brak napięcia |
Diagnostyka przez magistralę | na moduł i kanał |
Diagnostyka przez LED | na moduł i kanał |
Diagnoza zwarciowa | tak |
Wyświetlacz LED | Połączenie Ethernet/ Transfer danych |
Diagnoza przeciążenia | tak |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP20, IP67 |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Suitable for mounting type | 2-otworowe mocowanie śrubowe |
---|---|
Wysokość | 150 mm |
Szerokość | 30 mm |
Głębokość | 34,5 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | 0 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 55 °C |
Temperatura przechowywania min. | -20 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 75 °C |
Parametry zacisków
Connection types
Typ przyłącza 1 | Bus In |
---|---|
Typ przyłącza 2 | Bus Out |
Typ przyłącza 3 | Data |
Typ przyłącza 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Kodowanie | A |
Liczba biegunów | 6 |
PIN 1 | 24 V DC (UA) |
PIN 2 | 24 V DC (US) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Bus internal |
PIN 5 | Bus internal |
PIN 6 | 0 V |
Typ przyłącza 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Kodowanie | A |
Liczba biegunów | 6 |
PIN 1 | 24 V DC (UA) |
PIN 2 | 24 V DC (US) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Bus internal |
PIN 5 | Bus internal |
PIN 6 | 0 V |
Typ przyłącza 3
Typ połączenia | Plug-in terminals RK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Liczba biegunów | 32 |
PIN 1 | 24 V DC Sensor |
PIN 2 | 0 V |
PIN 3 | Out 1 |
PIN 4 | Out 2 |
PIN 5 | Out 3 |
PIN 6 | Out 4 |
PIN 7 | Out 5 |
PIN 8 | Out 6 |
PIN 9 | Out 7 |
PIN 10 | In 1 |
PIN 11 | In 2 |
PIN 12 | In 3 |
PIN 13 | In 4 |
PIN 14 | In 5 |
PIN 15 | In 6 |
PIN 16 | In 7 |
PIN 17 | In 8 |
PIN 18 | In 9 |
PIN 19 | In 10 |
PIN 20 | In 11 |
PIN 21 | In 12 |
PIN 22 | In 13 |
PIN 23 | In 14 |
PIN 24 | Out 8 |
PIN 25 | Out 9 |
PIN 26 | Out 10 |
PIN 27 | Out 11 |
PIN 28 | Out 12 |
PIN 29 | Out 13 |
PIN 30 | Out 14 |
PIN 31 | 0 V |
PIN 32 | 24 V DC Sensor |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879044875 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85444290 |
Akcesoria
---- Adapter do szyny montażowej ----
---- Adapter czujnik-element wykonawczy ----
---- Wtyk śrubowy ----
---- Rezystor końcowy ----
---- Oznaczenie urządzenia ----
---- Materiał uziemienia ----