To może być dla Ciebie również interesujące
Moduł licznika
1× 32 Bit
max. 2 MHz
1× 32 Bit
max. 2 MHz
Dane ogólne
Stopień ochrony | IP20 |
---|---|
Typ połączenia | Zaciski wtykowe sprężynowe: max. 1.5 mm² (AWG 16) |
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN (EN 60715) |
Zakres temperatur | 0...+60 °C (temp. składowania -25...+70 °C) |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 109×12.9×76.5 mm |
Licznik
Wejście licznika | 1 |
---|---|
Częstotliwość licznika | max. 2 MHz |
Głębokość licznika | 32 bit (31 bit + znak liczby) |
Komunikacja wewnętrzna
Zasilanie modułu | 24 V DC (20.4...28.8 V DC) |
---|---|
Pobór prądu | max. 70 mA |
Diagnostyka
Stan komunikacyjny | przez LED |
---|---|
Diagnostyka przez LED | na moduł |
Diagnostyka przez magistralę | na moduł |
Monitorowanie - napięcie dolne | tak |
Monitorowanie - bez napięcia | nie |
Zwarcie i przeciążenie | tak |
Dane handlowe
EAN | 4048879422949 |
---|---|
eClass | 27242605 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 90291000 |
Kraj pochodzenia | TH |