Switch zarządzalny Xelity, PROFINET,IP67, 5P
2xM12 X-kod Gigabit, 8xM12 d-kod, 2xM12 L-kod
Nr art.: | 58853 |
Ciężar: | 0.91 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Przełącznik 10-portowy IP67 PROFINET, metalowy
8 portów, kodowanie D, szybkość transmisji danych 100 Mbit/s
Switch zarządzalny PROFINET
M12 Power, 5-piny, kodowanie L
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
8 portów, kodowanie D, szybkość transmisji danych 100 Mbit/s
Switch zarządzalny PROFINET
M12 Power, 5-piny, kodowanie L
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Połącz produkt
NetworkPokaż wszystko
Przewód zasilającyPokaż wszystko
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC min. | 9 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. | 36 V |
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Obsługiwany protokół | PROFINET |
---|---|
Szybkość transmisji danych maks. | 1000 MBit/s |
Komunikacja przemysłowa | Funkcja Ethernet
Auto-Crossover | tak |
---|---|
Auto-Negotiation | tak |
Duplex | Full duplex |
Ramki LLDP | Przekierowanie |
Topologia pierścienia | RSTP, MRP, STP |
Rodzaj przełączania | managed |
Komunikacja przemysłowa | Profinet
FSU (Fast-Start-Up) | nie |
---|---|
Klient MRP | tak |
PROFINET Netload Class | III |
Adresowanie PROFINET | DCP |
Klasa zgodności PROFINET | B |
Specyfikacja PROFINET | V2.4 |
Shared Device/Input | nie |
Komunikacja przemysłowa | Funkcje IIoT
Webserver | HTTP, HTTPS |
---|
Switch Management
Adresowanie | Klient BOOTP/DHCP, DCP, SSH-Befehlszeile |
---|---|
NAT | 1:1 |
RSTP (IEEE 802.1D-2004, IEC 62439-1) | Domyślnie wł. |
Simple Network Management Protocol (SNMP) | v1 + v2c + v3 (domyślnie aktywne) |
VLAN managed (IEEE 802.1Q) | tak |
VLANs maks. (IEEE 802.1Q) | 64 |
Synchronizacja czasu | Klient NTP |
Diagnozy
Styk sygnalizacyjny | nie |
---|---|
Diagnostyka | brak napięcia |
Zdalna obsługa | Klient Open VPN |
Wyświetlacz LED | Połączenie Ethernet/ Transfer danych |
Odbicie lustrzane portu | 1:1 |
RMON | tak |
SNMP Traps | tak |
Syslog | tak |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP67 |
---|
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał obudowa | Metal |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Suitable for mounting type | 2-otworowe mocowanie śrubowe |
---|---|
Wysokość | 37 mm |
Szerokość | 63 mm |
Głębokość | 225 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -25 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 70 °C |
Obniżenie wartości znamionowych od | 70 °C |
Temperatura przechowywania min. | -40 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 85 °C |
Parametry zacisków
Connection types
Typ przyłącza 1 | XD1 |
---|---|
Typ przyłącza 2 | XD2 |
Typ przyłącza 3 | XF1, XF2 |
Typ przyłącza 4 | XF3-XF10 |
Typ przyłącza 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Kolor uchwytu stykowego | szary |
Kodowanie | L |
Liczba biegunów | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (UB 1) (US) |
PIN 2 | 0 V (UA) |
PIN 3 | 0 V (UB 1) (US) |
PIN 4 | 24 V DC (UA) |
PIN 5 | PE |
Typ przyłącza 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | szary |
Kodowanie | L |
Liczba biegunów | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (UB 1) (US) |
PIN 2 | 0 V (UA) |
PIN 3 | 0 V (UB 1) (US) |
PIN 4 | 24 V DC (UA) |
PIN 5 | PE |
Typ przyłącza 3
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Kodowanie | X |
Liczba biegunów | 8 |
PIN 1 | DA + |
PIN 2 | DA - |
PIN 3 | DB + |
PIN 4 | DB - |
PIN 5 | DD + |
PIN 6 | DD - |
PIN 7 | DC - |
PIN 8 | DC + |
Typ przyłącza 4
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Kodowanie | D |
Liczba biegunów | 4 |
PIN 1 | TD + |
PIN 2 | RD + |
PIN 3 | TD - |
PIN 4 | RD - |
Dane handlowe
ECLASS-6.1 | 19170106 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 19170106 |
ECLASS-8.0 | 19170106 |
ECLASS-9.0 | 19170401 |
ECLASS-10.1 | 19170401 |
ECLASS-11.1 | 19170401 |
ECLASS-12.0 | 19170401 |
GTIN | 4048879862578 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85176200 |
Akcesoria
---- Klucz dynamometryczny ----
---- Złącze okrągłe do samodzielnego montażu ----
---- Oznaczenie urządzenia ----
---- Połączenie ----
---- Przewód zasilający ----
---- Wtyk śrubowy ----
---- Gniazdo zaciskowe do przewodów Cu ----
---- Materiał uziemienia ----