Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Switch zarządzalny Xelity, PROFINET,IP67, 5P  58851
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Switch zarządzalny Xelity, PROFINET,IP67, 5P

10xM12 d-kod, 2xM12 L-kod

Nr art.: 58851
Ciężar: 0.912 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Przełącznik 10-portowy IP67 Fast Ethernet PROFINET, metalowy
Switch zarządzalny PROFINET
M12 Power, 5-piny, kodowanie L
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Certificate
Certificate
Certificate
Technologie magistrali

Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC min. 9 V
Napięcie robocze DC maks. 36 V
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Obsługiwany protokół PROFINET
Szybkość transmisji danych maks. 100 MBit/s
Komunikacja przemysłowa | Funkcja Ethernet
Auto-Crossover tak
Auto-Negotiation tak
Duplex Full duplex
Ramki LLDP Przekierowanie
Topologia pierścienia RSTP, MRP, STP
Rodzaj przełączania managed
Komunikacja przemysłowa | Profinet
FSU (Fast-Start-Up) nie
Klient MRP tak
PROFINET Netload Class III
Adresowanie PROFINET DCP
Klasa zgodności PROFINET B
Specyfikacja PROFINET V2.4
Shared Device/Input nie
Komunikacja przemysłowa | Funkcje IIoT
Webserver HTTP, HTTPS
Switch Management
Adresowanie Klient BOOTP/DHCP, DCP, SSH-Befehlszeile
NAT 1:1
RSTP (IEEE 802.1D-2004, IEC 62439-1) Domyślnie wł.
Simple Network Management Protocol (SNMP) v1 + v2c + v3 (domyślnie aktywne)
VLAN managed (IEEE 802.1Q) tak
VLANs maks. (IEEE 802.1Q) 64
Synchronizacja czasu Klient NTP
Diagnozy
Styk sygnalizacyjny nie
Diagnostyka brak napięcia
Zdalna obsługa Klient Open VPN
Wyświetlacz LED Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Odbicie lustrzane portu 1:1
RMON tak
SNMP Traps tak
Syslog tak
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP67
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał obudowa Metal
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Suitable for mounting type 2-otworowe mocowanie śrubowe
Wysokość 37 mm
Szerokość 63 mm
Głębokość 225 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -25 °C
Temperatura robocza maks. 70 °C
Obniżenie wartości znamionowych od 70 °C
Temperatura przechowywania min. -40 °C
Temperatura przechowywania maks. 85 °C

Connection types
Typ przyłącza 1 XD1
Typ przyłącza 2 XD2
Typ przyłącza 3 XF2, XF7-XF10
Typ przyłącza 1
Family construction form M12
Gender male
Kolor uchwytu stykowego szary
Kodowanie L
Liczba biegunów 5
PIN 1 24 V DC (UB 1) (US)
PIN 2 0 V (UA)
PIN 3 0 V (UB 1) (US)
PIN 4 24 V DC (UA)
PIN 5 PE
Typ przyłącza 2
Family construction form M12
Gender female
Kolor uchwytu stykowego szary
Kodowanie L
Liczba biegunów 5
PIN 1 24 V DC (UB 1) (US)
PIN 2 0 V (UA)
PIN 3 0 V (UB 1) (US)
PIN 4 24 V DC (UA)
PIN 5 PE
Typ przyłącza 3
Family construction form M12
Gender female
Kolor uchwytu stykowego zielony
Kodowanie D
Liczba biegunów 4
PIN 1 TD +
PIN 2 RD +
PIN 3 TD -
PIN 4 RD -

ECLASS-6.1 19170106
ECLASS-7.0 19170106
ECLASS-8.0 19170106
ECLASS-9.0 19170401
ECLASS-10.1 19170401
ECLASS-11.1 19170401
ECLASS-12.0 19170401
GTIN 4048879862554
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85176200

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Listed CA 58851_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 58851_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificate: ProfiNet  58851_Z13400-14-06-2025-v2.4_pn_z_b.pdf (B)
  • Configuration Files: GSDML 58841_XELITY_PN_KF0_x_14.zip (14)
  • Construction files: DXF 58850_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 58851_p8_2_10.zip (10)
  • Construction files: STP 58850_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 58850_ina_x_10.zip (10)
  • Document: Product data 58851_pd_en_14.pdf (14)

    English

    • English
    • Deutsch
  • Document: User manual 58841_hdb_en_14.pdf (14)

    English

    • English
    • Deutsch
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 58851_06-02.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 58851_06-02.21_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Report 58851_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
  • Software: Firmware 58851_10501109_1.x.x-V_tb5_x_13.zip (13)
  • Software: Firmwareupdatetool 10500955_AutoUpdateX_TB3_x_32.zip (32)
  • Software: Release Notes 58821_RN0_en_b.pdf (B)

---- Złącze okrągłe do samodzielnego montażu ----
---- Gniazdo zaciskowe do przewodów Cu ----
---- Klucz dynamometryczny ----
---- Przewód zasilający ----
---- Oznaczenie urządzenia ----
---- Materiał uziemienia ----
---- Wtyk śrubowy ----
---- Połączenie ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki