Zasilacz impulsowy MPS 3-fazowy
WE:340-460VAC WY:22-28V/20ADC
Nr art.: | 85067 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 2.4 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
artykuł niedostępny
Opis
INPUT: 3× 360...440 V AC
OUTPUT: 22...28 V DC
Prąd: 20 A
additional mounting feet for screw mounting part no. 89500
OUTPUT: 22...28 V DC
Prąd: 20 A
additional mounting feet for screw mounting part no. 89500
Dane techniczne
Dane techniczne | Dane elektryczne
Możliwość połączenia równoległego | tak |
---|---|
Połączenie szeregowe | tak |
Stopień bezpieczeństwa | SELV |
Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci | 50 ... 60 Hz |
---|
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe AC min. | 360 V |
---|---|
Napięcie wejściowe AC maks. | 440 V |
Prąd wejściowy AC (3-fazowy) | 0,84 A |
Dobezpieczenie zewnętrzne maks. | 10 A |
Liczba faz wejścia | 3 |
Sprawność | 90 % |
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie wyjściowe DC | 24 V |
---|---|
Napięcie wyjściowe DC min. | 22 V |
Napięcie wyjściowe DC maks. | 28 V |
Napięcie wyjściowe ustawiane | tak |
Prąd wyjściowy | 20 A |
Prąd wyjściowy (UL) | 24 A |
Mostkowanie zaniku zasilania min. | 3 ms @ 400 V AC |
Monitorowanie fazy | Wyłączenie przy pracy 2-fazowej |
Falowość resztkowa właściwa maks. | 20 mV |
Spikes (s-s) max. | 100 mV |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Ochrona przeciążeniowa wyjścia | tak |
---|---|
Ochrona przeciwzwarciowa wyjścia | tak |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Szyna nośna TH35, (EN 60715) |
Wysokość | 132 mm |
Szerokość | 243 mm |
Głębokość | 123 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | 0 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Temperatura przechowywania min. | -25 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 85 °C |
Względna wilgotność powietrza min. (praca) | 30 % |
Względna wilgotność powietrza maks. (praca) | 90 % bez kondensacji |
Parametry zacisków
Typ przyłącza 1
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Liczba biegunów | 2 |
PIN 1 | Signal |
PIN 2 | Signal + |
Typ przyłącza 2
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Liczba biegunów | 4 |
PIN 1 | PE |
PIN 2 | L 1 |
PIN 3 | L 2 |
PIN 4 | L 3 |
Typ przyłącza 3
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Liczba biegunów | 4 |
PIN 1 | + |
PIN 2 | + |
PIN 3 | - |
PIN 4 | - |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879080613 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85044083 |
Akcesoria
---- Akcesoria do oznaczania ----
---- Śrubokręt ----
---- Wyłącznik elektroniczny ----