Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Zasilacz impulsowy MCS 1-fazowy WE:90-265VAC WY:4-6V/6ADC  85041
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Zasilacz impulsowy MCS 1-fazowy WE:90-265VAC WY:4-6V/6ADC

UWAGA: artykuł wycofany z produkcji

Nr art.: 85041
Ciężar: 0.45 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
artykuł niedostępny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

INPUT: 100...240 V AC
OUTPUT: 5 V DC ±1%
Prąd: 6 A
Mostkowanie zaniku zasilania min.
min. 12 ms (115 V AC); min. 90 ms (230 V AC)

Dane techniczne | Dane elektryczne
Liczba urządzeń połączonych szeregowo maks. 2
Możliwość połączenia równoległego nie
Połączenie szeregowe tak
Stopień bezpieczeństwa SELV
Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci 50 ... 60 Hz
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe 1 AC 115 V
Napięcie wejściowe 2 AC 230 V
Napięcie wejściowe AC min. 100 V
Napięcie wejściowe AC maks. 240 V
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC 0,5 A
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC 0,3 A
Inrush current max. 22 A
Dobezpieczenie zewnętrzne maks. 10 A
Sprawność 80 %
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie wyjściowe DC 5 V
Napięcie wyjściowe DC min. 4 V
Napięcie wyjściowe DC maks. 6 V
Napięcie wyjściowe ustawiane tak
Prąd wyjściowy 6 A
Prąd wyjściowy (UL) 7,5 A
Falowość resztkowa właściwa maks. 10 mV
Spikes (s-s) max. 50 mV
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Ochrona przeciążeniowa wyjścia tak
Ochrona przeciwzwarciowa wyjścia tak
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu geschnappt
Suitable for mounting type Szyna nośna TH35, (EN 60715)
Wysokość 107,5 mm
Szerokość 42 mm
Głębokość 97,5 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. 0 °C
Temperatura robocza maks. 60 °C
Temperatura przechowywania min. -25 °C
Temperatura przechowywania maks. 85 °C
Względna wilgotność powietrza min. (praca) 5 %
Względna wilgotność powietrza maks. (praca) 95 % bez kondensacji

Typ przyłącza 1
Typ połączenia Zaciski sprężynowe FK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego zielony
Liczba biegunów 2
PIN 1 -
PIN 2 +
Typ przyłącza 2
Typ połączenia Zaciski sprężynowe FK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego zielony
Liczba biegunów 3
PIN 1 PE
PIN 2 N
PIN 3 L

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879080743
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85044095

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Construction files: DXF 85041_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 85041_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 85041_ina_4_11.pdf (11)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)

  • For side mounting of MCS 2,5 and MCS-B 0,6...2,5A
    skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
    197,08 PLN
---- Śrubokręt ----
---- Akcesoria do oznaczania ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki