Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Zasilacz impulsowy MCS 1-fazowy  85084
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Zasilacz impulsowy MCS 1-fazowy

WE: 95-132VAC WY: 24-28V/5ADC

Nr art.: 85084
Alternatywne artykuły:   
Ciężar: 0.7 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
artykuł niedostępny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

INPUT: 95...132 V AC
OUTPUT: 24...28 V DC
Prąd: 5 A

Dane techniczne | Dane elektryczne
Możliwość połączenia równoległego tak
Połączenie szeregowe tak
Stopień bezpieczeństwa SELV
Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci 50 ... 60 Hz
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe AC 115 V
Napięcie wejściowe AC min. 95 V
Napięcie wejściowe AC maks. 132 V
Prąd wejściowy AC 2,2 A
Inrush current max. 15 A
Dobezpieczenie zewnętrzne maks. 10 A
Sprawność 84 %
Dane elektryczne | Wyjście
Wybierana charakterystyka wyłączania zworka z przodu (automatyczny restart lub definitywne wyłączenie)
Napięcie wyjściowe DC 24 V
Napięcie wyjściowe DC min. 24 V
Napięcie wyjściowe DC maks. 28 V
Napięcie wyjściowe ustawiane tak
Prąd wyjściowy 5 A
Prąd wyjściowy (UL) 6 A
Mostkowanie zaniku zasilania min. 20 ms @ 115 V AC
Falowość resztkowa właściwa maks. 20 mV
Spikes (s-s) max. 80 mV
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Ochrona przeciążeniowa wyjścia tak
Ochrona przeciwzwarciowa wyjścia tak
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu geschnappt
Suitable for mounting type Szyna nośna TH35, (EN 60715)
Wysokość 115 mm
Szerokość 54 mm
Głębokość 125 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. 0 °C
Temperatura robocza maks. 60 °C
Temperatura przechowywania min. -25 °C
Temperatura przechowywania maks. 85 °C
Względna wilgotność powietrza min. (praca) 5 %
Względna wilgotność powietrza maks. (praca) 95 % bez kondensacji

Typ przyłącza 1
Typ połączenia Zaciski sprężynowe FK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego zielony
Liczba biegunów 2
PIN 1 -
PIN 2 +
Typ przyłącza 2
Typ połączenia Zaciski sprężynowe FK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego zielony
Liczba biegunów 3
PIN 1 PE
PIN 2 N
PIN 3 L

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879080538
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85044083

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Construction files: DXF 85084_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 85084_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 85084_ina_4_11.pdf (11)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Zasilanie ----
---- Śrubokręt ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki