Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu
Zasilacz impulsowy 1-fazowy Evolution67
WE:90...264V, WY:24V/3,8A
Nr art.: | 85670 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.85 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
artykuł niedostępny
Dane techniczne
Dane techniczne | Dane elektryczne
Stopień bezpieczeństwa | SELV |
---|
Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci | 50 ... 60 Hz |
---|
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe 1 AC | 115 V |
---|---|
Napięcie wejściowe 2 AC | 240 V |
Napięcie wejściowe AC min. | 90 V |
Napięcie wejściowe AC maks. | 264 V |
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC | 2 A |
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC | 1 A |
Sprawność | 90 % |
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie wyjściowe DC | 24 V |
---|---|
Napięcie wyjściowe DC min. | 23,52 V |
Napięcie wyjściowe DC maks. | 24,48 V |
Napięcie wyjściowe ustawiane | nie |
Prąd wyjściowy | 3,8 A |
Mostkowanie zaniku zasilania min. | 50 ms @ 230 V AC |
Falowość resztkowa właściwa maks. | 240 mV |
Spikes (s-s) max. | 240 mV |
Instalowanie | Podłączanie
Gwint montażowy | M5 |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Ochrona przeciążeniowa wyjścia | tak |
Ochrona przeciwzwarciowa wyjścia | tak |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | przykręcone |
---|---|
Wysokość | 85 mm |
Szerokość | 170 mm |
Głębokość | 35 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -25 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 70 °C |
Obniżenie wartości znamionowych od | 50 °C |
Temperatura przechowywania min. | -40 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 85 °C |
Względna wilgotność powietrza min. (praca) | 5 % |
Względna wilgotność powietrza maks. (praca) | 95 % bez kondensacji |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879400992 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85044083 |