Dane elektryczne | Zasilanie
Rodzaj napięcia roboczego |
DC |
Napięcie robocze US DC |
24 V |
Napięcie robocze US DC min. |
18 V |
Napięcie robocze US DC maks. |
30 V |
Pobór mocy maks. |
3,8 W |
Pobór prądu maks. |
183 mA |
Dane elektryczne | Wyjście
Prąd aktuatora UA na wyjście maks. |
16000 mA |
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Liczba interfejsów HW (Industrial Ethernet) |
6 |
Obsługiwany protokół |
PROFINET, Ethernet |
Komunikacja przemysłowa | Funkcja Ethernet
Topology type |
Linia, Gwiazda, Sieć, Pierścień |
Auto-Crossover |
tak |
Auto-Negotiation |
tak |
Polaryzacja automatyczna |
tak |
Duplex |
Pełny dupleks lub półdupleks |
Auto-Sensing |
tak |
Topologia liniowa (kaskadowanie przełączania maks.) |
64 |
Topologia sieci |
RSTP |
Bufor pakietów |
2 Mbit |
Topologia pierścienia |
RSTP |
Rodzaj przełączania |
managed |
Procedura przełączania |
Store & Forward |
Rodzaj transmisji (port 1) |
1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Rodzaj transmisji (port 2) |
1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Rodzaj transmisji (port 3) |
1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Rodzaj transmisji (port 4) |
1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Rodzaj transmisji (port 5) |
1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Rodzaj transmisji (port 6) |
1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Komunikacja przemysłowa | Profinet
FSU (Fast-Start-Up) |
nie |
IRT (zastosowanie) |
nie |
IRT (komunikacja sieciowa) |
nie |
Klient MRP |
tak |
PROFINET Netload Class |
III |
Czas cyklu PROFINET min. |
128 ms |
Adresowanie PROFINET |
DCP |
Klasa zgodności PROFINET |
B |
Specyfikacja PROFINET |
V2.4 |
PROFIenergy |
nie |
Shared Device/Input |
nie |
Komunikacja przemysłowa | Funkcje IIoT
Ustawienie domyślne IP |
0.0.0.0/24 |
Webserver |
HTTPS |
Switch Management
Adresowanie |
Klient BOOTP/DHCP, DCP, Wiersz poleceń SSHv2, Zarządzanie webowe |
AutoUpdateX compatible from version |
3.6 |
Zarządzanie plikami konfiguracyjnymi |
Webserver, FTP, TFTP, HTTP |
MRP (IEC 62439-2) |
Klient |
Rodzaj priorytetyzacji (IEEE 802.1D/p) |
(mapowanie CoS/DSCP) |
QoS (IEEE 802.1p) |
8 kolejek |
RSTP (IEEE 802.1D-2004, IEC 62439-1) |
Domyślnie wł. |
Simple Network Management Protocol (SNMP) |
v1 + v2c + v3 (domyślnie aktywne) |
VLAN managed (IEEE 802.1Q) |
tak |
VLANs maks. (IEEE 802.1Q) |
64 |
Synchronizacja czasu |
Zegar czasu rzeczywistego, Klient NTP |
Diagnozy
Styk sygnalizacyjny |
nie |
Zdalna obsługa |
Klient Open VPN |
Wyświetlacz LED |
Zasilanie, Połączenie Ethernet/ Transfer danych |
Informacja o sieci |
Wykrywanie sąsiednich urządzeń (LLDP, IEEE 802.1AB), Powiadomienia MAC |
Odbicie lustrzane portu |
1:1, N:1 |
RMON |
tak |
SNMP Traps |
tak |
Syslog |
tak |
Informacja systemowa |
Wskaźnik przeciążenia, Informacje o urządzeniu, Napięcie wejściowe, Temperatura urządzenia |
Instalowanie | Podłączanie
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Wysokość ustawienia max. |
3000 m |
Stopień ochrony (EN IEC 60529) |
IP65, IP67 |
Klasa ochrony (EN IEC 61140) |
III |
Ochrona przeciążeniowa zasilania urządzenia |
nie |
Zabezpieczenie polaryzacji |
tak |
Stopień zanieczyszczenia |
3 |
Obwód ochronny wejścia |
Varistor, Dioda tłumiąca |
odporny na zwarcie |
tak |
Ochrona przeciwprzepięciowa |
tak |
Ochrona urządzenia | Mechaniczna
Odporność na wstrząsy (EN IEC 60068-2-27) |
30 g, 11 ms |
Odporność na wibracje (EN IEC 60068-2-6) |
3,5 mm (3 ... 60 Hz), 10 g (60 ... 150 Hz) |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Kolor obudowy |
silver |
Materiał obudowa |
Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Masa netto |
904 g |
Typ montażu |
przykręcone |
pozycja montażowa |
dowolnie |
Wysokość |
225 mm |
Szerokość |
63 mm |
Głębokość |
37,4 mm |
Właściwości otoczenia | Kompatybilność elektromagnetyczna
Interference emission |
IEC 61000-6-3 |
Immunity to interference |
IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8 |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Ambient temperature min. |
-40 °C |
Ambient temperature max. |
55 °C |
Obniżenie wartości znamionowych od |
40 °C |
Temperatura przechowywania min. |
-40 °C |
Temperatura przechowywania maks. |
85 °C |
Temperatura transportu min. |
-40 °C |
Temperatura transportu maks. |
85 °C |
Względna wilgotność powietrza maks. (praca) |
95 % |
Relative humidity max. (storage, transport) |
95 % |
Assembly location |
Interior |
Dane techniczne | Niezawodność
MTTF |
84 a, SN 29500 |
Warunek dodatkowy MTTF, MTBF |
40 °C |
Environmental product conformity
REACH |
(EC) No 1907/2006 |
REACH-SVHC |
(EC) No 1907/2006 |
RoHS |
2011/65/EU & (EU)2015/863 Exception 6c, 7a & 7c1 |
China RoHS |
25 EPUP GB/T 26572 |
WEEE |
2012/19/EU | Category 5 |
CE |
2014/30/EU 2011/65/EU |
UKCA |
Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 |
Dopuszczenia
UL |
UL 61010-1 UL 61010-2-201 E201820 |
ULc |
CSA C22.2 No. 61010-1-12 CSA C22.2 No. 61010-2-201 E201820 |
|
tak |