Xelity 6TX ProfiNet Managed Switch with 1000Mbit + 4 Power M12 IP67 M12L
4-pole
Nr art.: | 58847 |
Ciężar: | 0.904 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Xelity Hybrid Switches are the ideal solution for connecting up to four cameras and other network participants (under 100W output power) via standardized M12 a-coded connections for power supply and M12 x-coded connections for Ethernet data connection.
The NEC Class 2 protection of the power outputs and the integrated Mico overcurrent protection ensure that the connected participants and the cables are electrically protected.
Thanks to the proven IP67 housing concept, the switches fit seamlessly into your decentralized installation concepts. The devices are used in intralogistics, in machine vision and everywhere else where Ethernet cameras are used.
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Rodzaj napięcia roboczego | DC |
---|---|
Napięcie robocze US DC | 24 V |
Napięcie robocze US DC min. | 18 V |
Napięcie robocze US DC maks. | 30 V |
Pobór mocy maks. | 3,8 W |
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Liczba interfejsów HW (Industrial Ethernet) | 6 |
---|---|
Obsługiwany protokół | PROFINET, Ethernet |
Komunikacja przemysłowa | Funkcja Ethernet
Topology type | Linia, Gwiazda, Sieć, Pierścień |
---|---|
Auto-Crossover | tak |
Auto-Negotiation | tak |
Polaryzacja automatyczna | tak |
Duplex | Pełny dupleks lub półdupleks |
Auto-Sensing | tak |
Topologia liniowa (kaskadowanie przełączania maks.) | 64 |
Topologia sieci | RSTP |
Bufor pakietów | 2 Mbit |
Topologia pierścienia | RSTP |
Rodzaj przełączania | managed |
Procedura przełączania | Store & Forward |
Rodzaj transmisji (port 1) | 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Rodzaj transmisji (port 2) | 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Rodzaj transmisji (port 3) | 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Rodzaj transmisji (port 4) | 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Rodzaj transmisji (port 5) | 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Rodzaj transmisji (port 6) | 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Komunikacja przemysłowa | Profinet
FSU (Fast-Start-Up) | nie |
---|---|
IRT (zastosowanie) | nie |
IRT (komunikacja sieciowa) | nie |
Klient MRP | tak |
PROFINET Netload Class | III |
Czas cyklu PROFINET min. | 128 ms |
Adresowanie PROFINET | DCP |
Klasa zgodności PROFINET | B |
Specyfikacja PROFINET | V2.4 |
PROFIenergy | nie |
Shared Device/Input | nie |
Komunikacja przemysłowa | Funkcje IIoT
Ustawienie domyślne IP | 0.0.0.0/24 |
---|---|
Webserver | HTTPS |
Switch Management
Adresowanie | Klient BOOTP/DHCP, DCP, Wiersz poleceń SSHv2, Zarządzanie webowe |
---|---|
AutoUpdateX compatible from version | 3.6 |
Zarządzanie plikami konfiguracyjnymi | Webserver, FTP, TFTP, HTTP |
MRP (IEC 62439-2) | Klient |
Rodzaj priorytetyzacji (IEEE 802.1D/p) | (mapowanie CoS/DSCP) |
QoS (IEEE 802.1p) | 8 kolejek |
RSTP (IEEE 802.1D-2004, IEC 62439-1) | Domyślnie wł. |
Simple Network Management Protocol (SNMP) | v1 + v2c + v3 (domyślnie aktywne) |
VLAN managed (IEEE 802.1Q) | tak |
VLANs maks. (IEEE 802.1Q) | 64 |
Synchronizacja czasu | Zegar czasu rzeczywistego, Klient NTP |
Diagnozy
Styk sygnalizacyjny | nie |
---|---|
Zdalna obsługa | Klient Open VPN |
Wyświetlacz LED | Zasilanie, Połączenie Ethernet/ Transfer danych |
Informacja o sieci | Wykrywanie sąsiednich urządzeń (LLDP, IEEE 802.1AB), Powiadomienia MAC |
Odbicie lustrzane portu | 1:1, N:1 |
RMON | tak |
SNMP Traps | tak |
Syslog | tak |
Informacja systemowa | Wskaźnik przeciążenia, Informacje o urządzeniu, Napięcie wejściowe, Temperatura urządzenia |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Wysokość ustawienia max. | 3000 m |
---|---|
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
Klasa ochrony (EN IEC 61140) | III |
Ochrona przeciążeniowa zasilania urządzenia | nie |
Zabezpieczenie polaryzacji | tak |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Obwód ochronny wejścia | Varistor, Dioda tłumiąca |
odporny na zwarcie | tak |
Ochrona przeciwprzepięciowa | tak |
Ochrona urządzenia | Mechaniczna
Odporność na wstrząsy (EN IEC 60068-2-27) | 30 g, 11 ms |
---|---|
Odporność na wibracje (EN IEC 60068-2-6) | 3,5 mm (3 ... 60 Hz), 10 g (60 ... 150 Hz) |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Kolor obudowy | silver |
---|---|
Materiał obudowa | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Masa netto | 904 g |
---|---|
Typ montażu | przykręcone |
pozycja montażowa | dowolnie |
Wysokość | 225 mm |
Szerokość | 63 mm |
Głębokość | 37,4 mm |
Właściwości otoczenia | Kompatybilność elektromagnetyczna
Interference emission | IEC 61000-6-3 |
---|---|
Immunity to interference | IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-6-2 |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Ambient temperature min. | -40 °C |
---|---|
Ambient temperature max. | 55 °C |
Obniżenie wartości znamionowych od | 40 °C |
Temperatura przechowywania min. | -40 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 85 °C |
Temperatura transportu min. | -40 °C |
Temperatura transportu maks. | 85 °C |
Względna wilgotność powietrza maks. (praca) | 95 % |
Relative humidity max. (storage, transport) | 95 % |
Assembly location | Interior |
Dane techniczne | Niezawodność
MTTF | 85 a, SN 29500 |
---|---|
Warunek dodatkowy MTTF, MTBF | 40 °C |
Environmental product conformity
REACH | (EC) No 1907/2006 |
---|---|
REACH-SVHC | (EC) No 1907/2006 |
RoHS | 2011/65/EU & (EU)2015/863 Exception 6c, 7a & 7c1 |
China RoHS | 25 EPUP GB/T 26572 |
WEEE | 2012/19/EU | Category 5 |
CE | 2014/30/EU 2011/65/EU |
---|---|
UKCA | Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 |
Dopuszczenia
UL | UL 61010-1 UL 61010-2-201 E201820 |
---|---|
ULc | CSA C22.2 No. 61010-1-12 CSA C22.2 No. 61010-2-201 E201820 |
tak |
Parametry zacisków
Connection types
Typ przyłącza 1 | XD1 |
---|---|
Typ przyłącza 2 | XD2 |
Typ przyłącza 3 | X1-X4 |
Typ przyłącza 4 | XF1-XF6 |
Typ przyłącza 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Kodowanie | L |
Liczba biegunów | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (UB 1) (US) |
PIN 2 | 0 V (UA) |
PIN 3 | 0 V (UB 1) (US) |
PIN 4 | 24 V DC (UA) |
PIN 5 | n.c. |
Typ przyłącza 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Kodowanie | L |
Liczba biegunów | 4 |
PIN 1 | 24 V DC (UB 1) (US) |
PIN 2 | 0 V (UA) |
PIN 3 | 0 V (UB 1) (US) |
PIN 4 | 24 V DC (UA) |
Typ przyłącza 3
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Kodowanie | A |
Liczba biegunów | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (UB 1) (US) |
PIN 2 | Signal A |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Signal B |
PIN 5 | FE |
Typ przyłącza 4
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Kodowanie | X |
Liczba biegunów | 8 |
PIN 1 | DA + |
PIN 2 | DA - |
PIN 3 | DB + |
PIN 4 | DB - |
PIN 5 | DD + |
PIN 6 | DD - |
PIN 7 | DC - |
PIN 8 | DC + |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 19170106 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 19170106 |
ECLASS-7.0 | 19170106 |
ECLASS-8.0 | 19170106 |
ECLASS-9.0 | 19170401 |
ECLASS-10.1 | 19170401 |
ECLASS-11.1 | 19170401 |
ECLASS-12.0 | 19170401 |
ETIM-5.0 | EC000734 |
GTIN | 4065909055434 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85176200 |
Akcesoria
---- Złącze okrągłe do samodzielnego montażu ----
---- Materiał uziemienia ----
---- Połączenie ----
---- Gniazdo zaciskowe do przewodów Cu ----
---- Oznaczenie urządzenia ----
---- Wtyk śrubowy ----
---- Klucz dynamometryczny ----