Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Switch niezarządzalny Tree 6TX Eco  58170
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Switch niezarządzalny Tree 6TX Eco

UWAGA: artykuł wycofany z produkcji. Prosimy stosować art. 58811.

Nr art.: 58170
Ciężar: 0.16 kg
Kraj pochodzenia:  TW
artykuł niedostępny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

6-portowy switch niezarządzalny
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Certificate
Certificate
Certificate

Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC min. 9 V
Napięcie robocze DC maks. 30 V
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Szybkość transmisji danych maks. 100 MBit/s
Komunikacja przemysłowa | Funkcja Ethernet
Auto-Crossover tak
Auto-Negotiation tak
Duplex Full duplex
Rodzaj przełączania niezarządalny
VLAN niezarządzany (IEEE 802.1Q) tak
Diagnozy
Styk sygnalizacyjny nie
Diagnostyka brak napięcia
Wyświetlacz LED Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Instalowanie | Podłączanie
Number ports 6
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP20
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Kolor obudowy czarny
Materiał obudowa Tworzywo sztuczne
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu geschnappt
Suitable for mounting type Szyna nośna TH35, (EN 60715)
Wysokość 90 mm
Szerokość 45,2 mm
Głębokość 78 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. 0 °C
Temperatura robocza maks. 60 °C
Temperatura przechowywania min. -10 °C
Temperatura przechowywania maks. 70 °C

ECLASS-6.0 19170106
ECLASS-7.0 19170106
ECLASS-8.0 19170106
ECLASS-9.0 19170106
ETIM-5.0 EC000734
GTIN 4048879329569
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85176200

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Listed CA 58170_E346922-NWGQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 58170_E346922-NWGQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Construction files: DXF 58170_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 58170_p8_2_10.zip (10)
  • Construction files: STP 58170_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 58173_ina_x_13.zip (13)
  • Document: Product data 58170_pd_x_11.zip (11)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 58170_4806-04.16_uk_z_b.pdf (B)
  • Information: EU declaration of conformity 58170_4806-04.16_ce_z_b.pdf (B)

---- Połączenie ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki