Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu
Przewód PVC-OB 2x2x0,64 ekranowany, zielony, UL, 500m
Nr art.: | 7000-C0505-8000000 |
Ciężar: | 36.504 kg |
Kraj pochodzenia: | IT |
Produkcja priorytetowa
Opis
Bęben kablowy (500 m)
PVC (UL/CSA)
2× 2× AWG22/7 (0.355 mm²)
PVC (UL/CSA)
2× 2× AWG22/7 (0.355 mm²)
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27062011 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27061801 |
ECLASS-7.0 | 27061801 |
ECLASS-8.0 | 27061801 |
ECLASS-9.0 | 27061801 |
ECLASS-10.1 | 27061801 |
ECLASS-11.1 | 27061801 |
ECLASS-12.0 | 27061801 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879473064 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85444995 |