Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
S-Switch 30 S 2NO 1x90LO M12(4)  69121
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

S-Switch 30 S 2NO 1x90LO M12(4)

Select switch 1x90° locked

Nr art.: 69121
Ciężar: 0.027 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

S-Switch 30 S 2NO 1x90LO M12(4)
Select switch 1x90° locked
Connection M12 (4-pin)
Frontring stainless steel
Mounting hole 30,3 mm
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dane elektryczne | Zasilanie
Znamionowe napięcie robocze AC-15 35 V
Znamionowe napięcie robocze DC-13 35 V
Znamionowy prąd roboczy 0,1 A
Dane elektryczne | Wejście
Prąd zwarciowy 1000 A
Dane elektryczne | Wyjście
Moc łączeniowa maks. 0,25 W
Napięcie łączeniowe AC min. 1 V
Napięcie łączeniowe AC maks. 32 V
Napięcie łączeniowe AC maks. (UL 60947) 30 V
Napięcie łączeniowe DC min. 1 V
Napięcie łączeniowe DC maks. 32 V
Napięcie łączeniowe DC maks. (UL 60947) 30 V
Prąd łączeniowy min. 1 mA
Prąd łączeniowy maks. 100 mA
Instalowanie | Podłączanie
Family construction form M12
Instalowanie | Układ pinów
Kodowanie A
Liczba biegunów 4
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Wysokość ustawienia max. 2000 m
Stopień ochrony, z przodu (EN IEC 60529) IP65
Stopień ochrony, z tyłu (EN IEC 60529) IP65
Stopień zanieczyszczenia 2
Ochronnik zwarciowy (SCPD) Bezpiecznik 250 V / 0,1 A / 1,5 kA gG, szybki
Znamionowe napięcie izolacji 250 V
Kategoria przepięcia (EN 60950-1) II
Ochrona urządzenia | Mechaniczna
Mechaniczny cykl życia 200000 Cykle
Mechaniczny cykl życia B10 250000 Cykle
Typ obudowy UL, z przodu type 4X
Ochrona urządzenia | Media
Odporność na mgiełkę solankową (IEC 60068-2-11) tak
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Z oświetleniem nie
Funkcja włączania kołyskowy
Color czarny
Kolor przesłony biały
Kolor kołnierza czarny
Kolor pierścienia przedniego czarny
Forma kołnierza okrągłe
Rodzaj styku 2 S
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał obudowa Tworzywo sztuczne
Materiał styk Gold
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu Pierścień gwintowany
Wysokość montażu 17,6 mm
Mounting depth 36,4 mm
Otwór montażowy 30,3 mm
Wysokość 34,5 mm
Szerokość 53,9 mm
Raster min. 35 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -40 °C
Temperatura robocza maks. 85 °C
Obniżenie wartości znamionowych od 40 °C
Temperatura przechowywania min. -40 °C
Temperatura przechowywania maks. 90 °C
Względna wilgotność powietrza maks. (praca) 93 %

Typ przyłącza 1
Family construction form M12
Gender male
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie A
Liczba biegunów 4
PIN 1 NO 1 2
PIN 2 NO 1
PIN 4 NO 2

ECLASS-6.1 27371243
ECLASS-7.0 27371243
ECLASS-8.0 27371243
ECLASS-9.0 27371243
ECLASS-10.1 27371243
ECLASS-11.1 27371243
ECLASS-12.0 27371243
GTIN 4065909019665
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85365080

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Registered CA 69121_E172109-NKCR8_urc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Registered US 69121_E172109-NKCR2_ur_z_a.pdf (A)
  • Certificate: TÜV  69121_B0318910008-17.09.2025_tuev_z_a.pdf (A)
  • Construction files: P8 69121_p8_2_10.zip (10)
  • Construction files: STP 69121_stp_x_b.zip (B)
  • Construction files: STP 69120_stp_x_b.zip (B)
  • Document: Product data 69070_pd_x_12.zip (12)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 69121_03-12.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 69121_03-12.20_ce_z_a.pdf (A)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki