Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Przycisk E-STOP 22 2xNC M12(4) ze złączem M12  69050
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

Przycisk E-STOP 22 2xNC M12(4) ze złączem M12

Nr art.: 69050
Ciężar: 0.039 kg
Kraj pochodzenia:  HU
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

E-Stop 22 2NC M12(4)
Emergency-Stop

Connection M12 (4-pin)
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dane elektryczne | Zasilanie
Znamionowe napięcie robocze AC-15 35 V
Znamionowe napięcie robocze DC-13 35 V
Dane elektryczne | Wejście
Prąd zwarciowy 1000 A
Dane elektryczne | Wyjście
Moc łączeniowa maks. 0,25 W
Napięcie łączeniowe AC min. 1 V
Napięcie łączeniowe AC maks. 35 V
Napięcie łączeniowe AC maks. (UL 60947) 30 V
Napięcie łączeniowe DC min. 1 V
Napięcie łączeniowe DC maks. 35 V
Napięcie łączeniowe DC maks. (UL 60947) 30 V
Prąd łączeniowy min. 1 mA
Prąd łączeniowy maks. 100 mA
Instalowanie | Podłączanie
Family construction form M12
Instalowanie | Układ pinów
Kodowanie A
Liczba biegunów 4
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Wysokość ustawienia max. 2000 m
Stopień ochrony, z przodu (EN IEC 60529) IP65
Stopień ochrony, z tyłu (EN IEC 60529) IP65, IP67
Stopień zanieczyszczenia 2
Ochronnik zwarciowy (SCPD) Bezpiecznik 250 V / 0,1 A / 1,5 kA gG, szybki
Znamionowe napięcie izolacji 250 V
Kategoria przepięcia (EN 60950-1) II
Ochrona urządzenia | Mechaniczna
Mechaniczny cykl życia 50000 Cykle
Mechaniczny cykl życia B10 65000 Cykle
Mechaniczny cykl życia B10d 84500 Cykle
Typ obudowy UL, z przodu type 4X
Ochrona urządzenia | Media
Odporność na mgiełkę solankową (IEC 60068-2-11) tak
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Z oświetleniem nie
Funkcja włączania kołyskowy
Color czerwony
Kolor kołnierza żółty
Forma kołnierza okrągłe
Rodzaj styku 2 Ö
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał obudowa Tworzywo sztuczne
Materiał styk Gold
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu Pierścień gwintowany
Wysokość montażu 39,6 mm
Mounting depth 36,4 mm
Otwór montażowy 22,3 mm
Wysokość 30 mm
Szerokość 29,8 mm
Głębokość 69,7 mm
Raster min. 30 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -40 °C
Temperatura robocza maks. 85 °C
Obniżenie wartości znamionowych od 40 °C
Temperatura przechowywania min. -40 °C
Temperatura przechowywania maks. 90 °C
Względna wilgotność powietrza maks. (praca) 93 %

Typ przyłącza 1
Family construction form M12
Gender male
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie A
Liczba biegunów 4
PIN 1 NC 1
PIN 2 NC 1
PIN 3 NC 2
PIN 4 NC 2

ECLASS-6.1 27371244
ECLASS-7.0 27371244
ECLASS-8.0 27371244
ECLASS-9.0 27371244
ECLASS-10.1 27371244
ECLASS-11.1 27371244
ECLASS-12.0 27371244
GTIN 4065909019221
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85365011

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Registered CA 69050_E479949-NISD8_urc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Registered US 69050_E479949-NISD2_ur_z_a.pdf (A)
  • Certificate: TÜV  69050_B0318910008-17.09.2025_tuev_z_a.pdf (A)
  • Construction files: DXF 69050_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 69050_p8_2_10.zip (10)
  • Construction files: STP 69050_stp_x_b.zip (B)
  • Document: Installation guide 69050_ina_x_12.zip (12)
  • Document: Product data 69050_pd_x_12.zip (12)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 69050_06-12.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 69050_06-12.20_ce_z_a.pdf (A)

---- Akcesoria do oznaczania ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki