Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Przepust kablowy Modlink MSDD KDP 24/17  4000-70603-0240170
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

Przepust kablowy Modlink MSDD KDP 24/17

Nr art.: 4000-70603-0240170
Ciężar: 0.101 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Rozmiar 24
Sprzedaż tylko w opakowaniach
Średnica kabla (17)× 5...9.2 mm

Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP65
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał obudowa PA
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość 146 mm
Szerokość 58 mm
Głębokość 14 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -40 °C
Temperatura robocza maks. 70 °C

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27400604
ECLASS-7.0 27400604
ECLASS-8.0 27400604
ECLASS-9.0 27400604
ECLASS-10.1 27400604
ECLASS-11.1 27400604
ECLASS-12.0 27400604
ETIM-5.0 EC000211
GTIN 4048879031677
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 39269097

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Registered US 4000-70603-0240170_E344729-QCRV2_ur_z_b.pdf (B)
  • Construction files: STP 4000-70603-0240170_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 4000-70603-0240120_ina_6_23.pdf (23)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki