Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Przepust kablowy Modlink MSDD  4000-70202-0002000
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Przepust kablowy Modlink MSDD

Zaślepka BP 24/N

Nr art.: 4000-70202-0002000
Ciężar: 0.051 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Zaślepka
Rozmiar 24
Sprzedaż tylko w opakowaniach

Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP65
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Combustibility class (UL94) V-0
Materiał obudowa PA
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość 146 mm
Szerokość 58 mm
Głębokość 15,5 mm
Environmental product conformity
Halogen-free-Material IEC 61249-2-21

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27400604
ECLASS-7.0 27400604
ECLASS-8.0 27400604
ECLASS-9.0 27400604
ECLASS-10.1 27400604
ECLASS-11.1 27400604
ECLASS-12.0 27400604
ETIM-5.0 EC000211
GTIN 4048879293990
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85389099

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Construction files: STP 4000-70202-0002000_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 4000-70202-0002000_ina_6_10.pdf (10)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki