Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Przekaźnik czasowy MIRO 6,2  52320
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Przekaźnik czasowy MIRO 6,2

WE:24VDC - WY:24VDC/0.1A 6,2 mm zaciski śrubowe

Nr art.: 52320
Alternatywne artykuły:   
Ciężar: 0.04 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Wyjście tranzystorowe
Przedłużenie impulsu: 0.1...10 s
Zaciski śrubowe
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe DC min. 19 V
Napięcie wejściowe DC maks. 29 V
Długość impulsu min. 0,5 ms
Napięcie sterujące DC min. 16 V
Napięcie sterujące DC maks. 32 V
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie wyjściowe DC 24 V
Czas impulsu min. 0,1 s
Czas impulsu maks. 10 s
Prąd łączeniowy maks. 100 mA
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu geschnappt
Suitable for mounting type szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość 91 mm
Szerokość 6,2 mm
Głębokość 71 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. 0 °C
Temperatura robocza maks. 60 °C

Typ przyłącza 1
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego zielony
Liczba biegunów 1
PIN 1 +
Typ przyłącza 2
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego zielony
Liczba biegunów 1
PIN 1 -
Typ przyłącza 3
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego zielony
Liczba biegunów 1
PIN 1 Out
Typ przyłącza 4
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego zielony
Liczba biegunów 1
PIN 1 In

ECLASS-6.0 27210990
ECLASS-6.1 27371790
ECLASS-7.0 27371790
ECLASS-8.0 27371605
ECLASS-9.0 27371605
ECLASS-10.1 27371605
ECLASS-11.1 27371605
ECLASS-12.0 27371605
ETIM-5.0 EC001439
GTIN 4048879026963
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85437090

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: CSA CA 52320_080128-0-000_C3211-07_csa_z_b.pdf (B)
  • Approval: CSA US 52320_080128-0-000_C3211-07_csau_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Registered CA 52320_E140415-NKCR8_urc_z_d.pdf (D)
  • Approval: UL Registered US 52320_E140415-NKCR2_ur_z_d.pdf (D)
  • Construction files: P8 52320_p8_2_10.zip (10)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 52320_1424-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 52320_1424-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF Report 52320_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Złącze krzyżowe do listwy przyłączeniowej ----
---- Etykieta na zacisk ----
---- Zacisk ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki