Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Przekaźnik bezpieczeństwa MIRO SAFE+ T 1 24  3000-33113-3020065
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Przekaźnik bezpieczeństwa MIRO SAFE+ T 1 24

24VAC/DC - 2N/O 1N/O styki opóźnienia 1 styk plc

Nr art.: 3000-33113-3020065
Alternatywne artykuły:   
Ciężar: 0.23 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

6 A (STOP1); 8 A (STOP0)
Monitoring drzwi bezpieczeństwa/WYŁĄCZNIKA AWARYJNEGO
Monitoring - kurtyna świetlna
Monitoring - magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa
Automatyczny/manualny/ręcznie monitorowany resetowanie/start
Certificate
Certificate

Dane techniczne | Wskaźniki bezpieczeństwa
DCavg STOP0 (EN ISO 13849-1) 99 %
DCavg STOP1 min. (EN ISO 13849-1) 60 %
Żywotność 20 a
Kategoria (EN ISO 13849-1) 4 (STOP0); 3 (STOP1)
Poziom bezpieczeństwa (PL) (EN ISO 13849-1) e (STOP0); d (STOP1)
SIL (IEC 61508) 3 (STOP0); 2 (STOP1)
Dane elektryczne | Zasilanie
Pobór mocy maks. 2,4 W
Moc pozorna maks. 5,9 VA
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe AC 24 V
Napięcie wejściowe AC min. 20,4 V
Napięcie wejściowe AC maks. 26,4 V
Napięcie wejściowe DC 24 V
Napięcie wejściowe DC min. 20,4 V
Napięcie wejściowe DC maks. 28,8 V
Dane elektryczne | Wyjście
Liczba styków pomocniczych 0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych 1
Liczba styków bezpieczeństwa STOP0 2
Liczba styków bezpieczeństwa STOP1 1
Kategoria użytkowa AC-15 STOP0 (EN IEC 60947-5-1) 6 A @ 230 V
Kategoria użytkowa DC-13 STOP0 (EN IEC 60947-5-1) 5 A @ 24 V
Kategoria użytkowa DC-13 STOP1 (EN IEC 60947-5-1) 2 A @ 24 V
Wyjścia sygnalizacyjne Y1
Napięcie łączeniowe AC maks. 250 V
Napięcie łączeniowe DC maks. 250 V
Zdolność łączeniowa styków bezpieczeństwa STOP0 max. 250 V AC/8 A; min. 5 V AC/5 mA (om./ ind.), z odpowiednim obwodem zabezpieczającym
Zdolność łączeniowa styków bezpieczeństwa STOP1 max. 250 V AC/6 A; min. 10 V AC/10 mA (om./ ind.), z odpowiednim obwodem zabezpieczającym
Styki bezpieczeństwa STOP0 13-14, 23-24
Styki bezpieczeństwa STOP1 37-38
Prąd sumaryczny STOP0 8 A
Prąd sumaryczny STOP1 6 A
Dane techniczne | Ochrona urządzenia
Warunek cyklu życia zależnie od obciążenia
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Elektryczny cykl życia 10000000 Cykle
Ochrona urządzenia | Mechaniczna
Mechaniczny cykl życia 10000000 Cykle
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał styk Ag Sn O
Właściwości materiału styku prowadzenie wymuszone, samoczyszczące
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu geschnappt
Suitable for mounting type szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość 100 mm
Szerokość 22,5 mm
Głębokość 121 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -25 °C
Temperatura robocza maks. 60 °C
Temperatura przechowywania min. -40 °C
Temperatura przechowywania maks. 85 °C

Typ przyłącza 1
Typ połączenia Zaciski sprężynowe FK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Liczba biegunów 4
PIN 1 38
PIN 2 24
PIN 3 14
PIN 4 X 2
Typ przyłącza 2
Typ połączenia Zaciski sprężynowe FK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Liczba biegunów 4
PIN 1 X 3
PIN 2 S 22
PIN 3 S 21
PIN 4 A 2
Typ przyłącza 3
Typ połączenia Zaciski sprężynowe FK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Liczba biegunów 4
PIN 1 X 1
PIN 2 S 12
PIN 3 S 11
PIN 4 A 1
Typ przyłącza 4
Typ połączenia Zaciski sprężynowe FK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Liczba biegunów 4
PIN 1 37
PIN 2 23
PIN 3 13
PIN 4 Y 1

ECLASS-6.0 27371819
ECLASS-6.1 27371819
ECLASS-7.0 27371819
ECLASS-8.0 27371819
ECLASS-9.0 27371819
ECLASS-10.1 27371819
ECLASS-11.1 27371819
ECLASS-12.0 27371819
ETIM-5.0 EC001449
GTIN 4048879367615
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85364900

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Listed CA 3000-33113-3020065_E172109-NKCR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 3000-33113-3020065_E172109-NKCR_ul_z_b.pdf (B)
  • Construction files: DXF 3000-33113-3020012_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 3000-33113-3020065_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 3000-33113-3020012_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 3000-33113-3020065_ina_2_12.pdf (12)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 3000-33113-3020065_12-12.19_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Safety Codes 3000-33113-3020005_TB9_x_22.zip (22)

---- Akcesoria do oznaczania ----
---- Śrubokręt ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki