Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Pre-wired cap for Exact8, 4xM8, 4-pol  8000-84149-3581500
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Pre-wired cap for Exact8, 4xM8, 4-pol

15.0m PUR/PVC 8x0,34+2x0,75

Nr art.: 8000-84149-3581500
Ciężar: 1.644 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

PUR/PVC
15.0 m
Certificate

Dane elektryczne | Zasilanie
Prąd sumaryczny maks. 8 A
Ochrona urządzenia | Media
Flame resistance trudnopalne
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał obudowa Tworzywo sztuczne
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -20 °C
Temperatura robocza maks. 80 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality

General data | Cable
Typ STOOW płaszcz Hybrydowe, Sygnał, Power
Identyfikacja przewodu 358
Rodzaj przewodu 2
Kolor izolacji szary
Type of Certificate cURus
Structure | Cable
Amount stranding 1
Stranding 10 wires o Wypełniacz rdzeniowy twisted
Filler tak
wire arrangement , niebieski, brązowo-zielony, zielono-biały, czerwono-niebieskie, szaro-różowe, szary, żółty, zielony, biały
Mechanical data | Cable
Cable weigth 116,6 g/m
Materiał płaszcz PUR
Twardość krawędzi osłona 87 ± 5 Shore A
Bez składników (płaszcz) bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezsilikonowe
Outer-diameter (jacket) 8,6 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Materiał płaszcza wewnętrznego PVC
Kolor (płaszcz wewnętrzny) szary
Material wire insulation PVC
Amount wires 8
Outer diameter insulation 1,3 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 43 ± 5 Shore D
Material properties wire insulation możliwość dobrej obróbki maszynowej
Ingredient freeness wire insulation bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezsilikonowe
Amount strands (wire) 19
Diameter of single wires 0,15 mm
Conductor crosssection (wire) 0,34 mm²
Material conductor wire Skrętka miedziana, goła
Conductor type (wire) Klasa skrętki 5
Dystans (C-track) 5 m @ 25 °C | poziomo
Prędkość ruchu (C-track) 2
Material wire insulation (Power) PVC
Outer diameter wire insulation (Power) 1,8 mm
Tolerance outer diameter wire insulation (Power) ±5 %
Shore hardness wire insulation (Power) 43±5 Shore D
Material properties wire insulation (Power) możliwość dobrej obróbki maszynowej
Ingredient freeness wire insulation (Power) bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezsilikonowe
Amount strands wire (Power) 42
Diameter of single wires (Power) 0,15 mm
Wire conductor cross section (Power) 0,75 mm²
Material conductor wire (Power) Skrętka miedziana, goła
Conductor type wire (Power) Klasa skrętki 6
Electrical data | Cable
Max. rated voltage (conductor - conductor) 300 V
Max. rated voltage (conductor - ground) 300 V
Obciążalność prądowa (norma) dla DIN VDE 0298-4
Obciążalność prądowa min. żyła 4 A
Loop resistance 7,8 A
Electrical resistance line constant wire 57 Ω/km @ 20 °C
Electrical resistance coating wire (Power) 26 Ω/km @20 °C
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - żyła) 2 kV @ 60 s
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - płaszcz) 2 kV @ 60 s
Temperature range | Cable
Temperatura robocza min. (stała) -30 °C
Temperatura robocza maks. (stała) 70 °C
Temperatura robocza min. (w ruchu) -5 °C
Temperatura robocza maks. (w ruchu) 70 °C
Resistances | Cable
Odporność na płomień IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
chemical resistance dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania
Odporność na benzynę dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania
Oil resistance dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania | DIN EN 60811-404
Installation | Cable
Promień gięcia (w ruchu) 12 x Outer diameter
Prędkość ruchu (C-track) 1,5 Mio. @ 25 °C

Typ przyłącza 1
Family construction form free cable end
Liczba biegunów 10
Typ przyłącza 2
Family construction form M8
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie A
Liczba biegunów 4
PIN 1 +
PIN 2 S 2
PIN 3 -
PIN 4 S 1

ECLASS-6.0 27143423
ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.1 27440108
ECLASS-11.1 27440108
ECLASS-12.0 27440108
ETIM-5.0 EC002585
GTIN 4048879298339
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85444290

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki