Osłona Modlink Heavy B24, plastik, podwójne ryglowanie
Nr art.: | 70MH-ZSGKQ-A000000 |
Ciężar: | 0.037 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
B24
Kapturek ochronny
Podwójna dźwignia blokująca
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.
Kapturek ochronny
Podwójna dźwignia blokująca
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.
Dane techniczne
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65 |
---|
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał obudowa | PA |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Rozmiar | B24 |
---|---|
Sposób zamykania | Podwójna dźwignia blokująca |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261210 |
ECLASS-7.0 | 27440208 |
ECLASS-8.0 | 27440208 |
ECLASS-9.0 | 27440208 |
ECLASS-10.1 | 27440208 |
ECLASS-11.1 | 27440208 |
ECLASS-12.0 | 27440208 |
ETIM-5.0 | EC002314 |
GTIN | 4048879649650 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85389099 |