Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Optoizolator MIRO WE:53VDC - WY:48VDC/10A  52520
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

Optoizolator MIRO WE:53VDC - WY:48VDC/10A

6,2mm zaciski śrubowe

Nr art.: 52520
Alternatywne artykuły:   
Ciężar: 0.032 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Tranzystor 10 A
24 V DC
Zaciski śrubowe
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe OFF DC min. 0 V
Napięcie wejściowe OFF DC maks. 5 V
Napięcie wejściowe DC min. 10 V
Napięcie wejściowe DC maks. 53 V
Prąd wejściowy DC 10 mA
Dane elektryczne | Wyjście
Opóźnienie wyłączenia obciążenia rezystancyjnego maks. 5000 µs
Opóźnienie włączania obciążenia rezystancyjnego maks. 2000 µs
Prąd spoczynkowy OFF maks. 0,025 mA
Częstotliwość łączeniowa indukcyjna maks. 0,1 Hz
Częstotliwość łączeniowa omowa maks. 1 Hz
Napięcie łączeniowe DC min. 5 V
Napięcie łączeniowe DC maks. 48 V
Prąd łączeniowy min. 1 mA
Prąd łączeniowy maks. 10 A
Spadek napięcia DC maks. 0,12 V
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu żółty
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Znamionowe napięcie izolacji 2750 V
Ochrona urządzenia | Media
Flame resistance trudnopalne
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Kolor obudowy czarny
Materiał obudowa Tworzywo sztuczne
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu geschnappt
Suitable for mounting type szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość 78 mm
Szerokość 6,2 mm
Głębokość 70 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -20 °C
Temperatura robocza maks. 60 °C

Typ przyłącza 1
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego zielony
Liczba biegunów 1
PIN 1 13 +
Typ przyłącza 2
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego zielony
Liczba biegunów 1
PIN 1 14
Typ przyłącza 3
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego zielony
Liczba biegunów 1
PIN 1 A 1
Typ przyłącza 4
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego zielony
Liczba biegunów 1
PIN 1 A 2

ECLASS-6.0 27371604
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
GTIN 4048879026802
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85414900

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: CSA CA 52520_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Approval: CSA US 52520_080128-0-000_C3211-07_csau_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Registered CA 52520_E140415-NKCR8_urc_z_d.pdf (D)
  • Approval: UL Registered US 52520_E140415-NKCR2_ur_z_d.pdf (D)
  • Construction files: DXF 52002_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 52520_p8_2_60.zip (60)
  • Construction files: STP 52002_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 52520_1536-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 52520_1536-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: MTTF Report 52520_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Etykieta na zacisk ----
---- Złącze krzyżowe do listwy przyłączeniowej ----
---- Zacisk ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki