Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Optoizolator MIRO 6.2  526075
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

Optoizolator MIRO 6.2

WE:24VDC - WY:24VDC/0.2A 6,2mm zaciski śrubowe

Nr art.: 526075
Ciężar: 0.028 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Tranzystor 0.2 A
24 V DC
Prąd sterowniczy 0.1 mA (5 V DC)
Zaciski śrubowe
Certificate
Certificate

Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe OFF DC min. 0 V
Napięcie wejściowe OFF DC maks. 1,5 V
Napięcie wejściowe DC 24 V
Napięcie wejściowe DC min. 1,9 V
Napięcie wejściowe DC maks. 30 V
Prąd wejściowy DC maks. 16 mA
Dane elektryczne | Wyjście
Opóźnienie wyłączenia maks. 20 µs
Prąd spoczynkowy OFF maks. 0,1 mA
Częstotliwość łączeniowa maks. 20000 Hz
Napięcie łączeniowe DC min. 5 V
Napięcie łączeniowe DC maks. 48 V
Prąd łączeniowy min. 0,1 mA
Prąd łączeniowy maks. 0,2 A
Spadek napięcia DC maks. 1,2 V
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu żółty
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Znamionowe napięcie izolacji 3750 V
Ochrona urządzenia | Media
Flame resistance trudnopalne
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Kolor obudowy czarny
Materiał obudowa Tworzywo sztuczne
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu geschnappt
Suitable for mounting type szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość 91 mm
Szerokość 6,2 mm
Głębokość 71 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -20 °C
Temperatura robocza maks. 60 °C
Temperatura przechowywania min. -40 °C
Temperatura przechowywania maks. 80 °C

Typ przyłącza 1
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Liczba biegunów 1
PIN 1 -
Typ przyłącza 2
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Liczba biegunów 1
PIN 1 +
Typ przyłącza 3
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Liczba biegunów 1
PIN 1 In
Typ przyłącza 4
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Liczba biegunów 1
PIN 1 14
Typ przyłącza 5
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Liczba biegunów 1
PIN 1 13 +

ECLASS-6.0 27371604
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
GTIN 4048879024518
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85414900

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Construction files: P8 526075_p8_2_10.zip (10)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 526075_1560-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 526075_1560-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: MTTF Report 526075_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki