Obudowa B6 IP67, pojedyncze zamknięcie
Nr art.: | 70MH-GADNL-B000100 |
Ciężar: | 0.14 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
B6
Obudowa montażowa
Pojedyczna dźwignia zamykająca
IP67
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.
Obudowa montażowa
Pojedyczna dźwignia zamykająca
IP67
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.
Dane techniczne
Instalowanie | Podłączanie
Cykle wtykowe min. | 500 |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, zablokowane |
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Rodzaj obudowy | Obudowa montażowa |
---|
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka obudowy | malowany proszkowo |
---|---|
Powłoka blokady | verzinkt |
Materiał uszczelka | NBR |
Materiał obudowa | Aluminiowy odlew ciśnieniowy |
Blokada materiału | Stal |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Rozmiar | B6 |
---|---|
Wysokość | 30,3 mm |
Szerokość | 48 mm |
Głębokość | 80 mm |
Sposób zamykania | Pojedyczna dźwignia zamykająca |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 100 °C |
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1) | 40/100/21 |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261203 |
ECLASS-7.0 | 27440202 |
ECLASS-8.0 | 27440202 |
ECLASS-9.0 | 27440202 |
ECLASS-10.1 | 27440202 |
ECLASS-11.1 | 27440202 |
ECLASS-12.0 | 27440202 |
ETIM-5.0 | EC000437 |
GTIN | 4048879647205 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85389099 |