Moduł zaworowy Cube67 DO16 E Valve SMC
Nr art.: | 5665113 |
Ciężar: | 0.26 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Moduł rozszerzający
DO16 - Valve (E) 0.5 m
Wtyczka wielostykowa (70 mA)
SMC - Series SV/VQ
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
DO16 - Valve (E) 0.5 m
Wtyczka wielostykowa (70 mA)
SMC - Series SV/VQ
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Połącz produkt
Przewód systemowyPokaż wszystko
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Norm operating voltage | EN 61131-2 |
---|---|
Napięcie robocze UA DC | 24 V |
Pobór prądu maks. | 50 mA |
Prąd sumaryczny UA maks. | 4 A |
Prąd sumaryczny US maks. | 4 A |
Dane elektryczne | Wyjście
Odporność na przeciążenie | tak |
---|---|
odporny na zwarcie | tak |
Prąd łączeniowy maks. | 60 mA |
Diagnozy
Ostrzeżenie aktuatora | na kanał przez magistralę |
---|---|
Diagnostyka | Under voltage, brak napięcia |
Diagnostyka przez magistralę | na moduł i kanał |
Diagnostyka przez LED | na moduł |
Diagnoza zwarciowa | tak |
Wyświetlacz LED | Połączenie Ethernet/ Transfer danych |
Diagnoza przeciążenia | tak |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP67 |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Suitable for mounting type | 2-otworowe mocowanie śrubowe |
---|---|
Wysokość | 150 mm |
Szerokość | 30 mm |
Głębokość | 34,5 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | 0 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 55 °C |
Temperatura przechowywania min. | -20 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 75 °C |
Parametry zacisków
Connection types
Typ przyłącza 1 | Bus In |
---|---|
Typ przyłącza 2 | Bus Out |
Typ przyłącza 3 | Data |
Typ przyłącza 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Kodowanie | A |
Liczba biegunów | 6 |
PIN 1 | 24 V DC (UA) |
PIN 2 | 24 V DC (US) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Bus internal |
PIN 5 | Bus internal |
PIN 6 | 0 V |
Typ przyłącza 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Kodowanie | A |
Liczba biegunów | 6 |
PIN 1 | 24 V DC (UA) |
PIN 2 | 24 V DC (US) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Bus internal |
PIN 5 | Bus internal |
PIN 6 | 0 V |
Typ przyłącza 3
Family construction form | D-Sub |
---|---|
Gender | male |
Liczba biegunów | 25 |
PIN 1 | Out 1 |
PIN 2 | Out 3 |
PIN 3 | Out 5 |
PIN 4 | Out 7 |
PIN 5 | Out 9 |
PIN 6 | Out 11 |
PIN 7 | Out 13 |
PIN 8 | Out 15 |
PIN 13 | 0 V Sens |
PIN 14 | Out 2 |
PIN 15 | Out 4 |
PIN 16 | Out 6 |
PIN 17 | Out 8 |
PIN 18 | Out 10 |
PIN 19 | Out 12 |
PIN 20 | Out 14 |
PIN 21 | Out 16 |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879045179 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85389099 |
Akcesoria
---- Rezystor końcowy ----
---- Adapter do szyny montażowej ----
---- Oznaczenie urządzenia ----
---- Adapter czujnik-element wykonawczy ----
---- Wtyk śrubowy ----
---- Materiał uziemienia ----