Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł świetlny Modlight70 Pro LED zielony, 24VDC, IP 65  4000-76070-1013000
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Moduł świetlny Modlight70 Pro LED zielony, 24VDC, IP 65

Nr art.: 4000-76070-1013000
Ciężar: 0.065 kg
Kraj pochodzenia:  ID
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Moduł LED (zielona)
Certificate

Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC 24 V
Napięcie robocze DC min. 21,6 V
Napięcie robocze DC maks. 26,4 V
Pobór prądu maks. 62,5 mA
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP65
Stopień ochrony, warunek dodatkowy włożone, zablokowane
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał obudowa PC
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość 49 mm
Szerokość 70 mm
Głębokość 70 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -30 °C
Temperatura robocza maks. 60 °C

Typ przyłącza 1
Typ montażu Zamknięcie bagnetowe

ECLASS-6.0 27371200
ECLASS-6.1 27371220
ECLASS-7.0 27371220
ECLASS-8.0 27371220
ECLASS-9.0 27371220
ECLASS-10.1 27371220
ECLASS-11.1 27371220
ECLASS-12.0 27371220
ETIM-5.0 EC000232
GTIN 4048879752640
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85319000

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Construction files: DXF 4000-76070-1011000_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 4000-76070-1013000_p8_2_61.zip (61)
  • Construction files: STP 4000-76070-1011000_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 18-12-23_(7) RoHS REACh exception 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 4000-76070-1013000_04-06.18_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTBF Report 4000-76070-1013000_MIL-HDBK-217F(25°C)-Berechnung_mtbf_p_a.pdf (A)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki