Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł sieciowy MVK PRO EC DIO8 IOL8 M12L  54612
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Moduł sieciowy MVK PRO EC DIO8 IOL8 M12L

Nr art.: 54612
Ciężar: 0.92 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Wejścia/wyjścia cyfrowe
IO-Link Master V1.1
M12 Power, 5-piny, kodowanie L
M12, 5-piny, kodowanie A
Obudowa jest całkowicie zalana.
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
mounting compatible with I/O modules of the MVK series
Certificate
Certificate
Certificate

Połącz produkt

Przewód sygnałowyPokaż wszystko
Przewód zasilającyPokaż wszystko
Przewody czujnik/urządzenie wykonawczePokaż wszystko

Dane elektryczne | Zasilanie
Norm operating voltage EN 61131-2
Napięcie robocze US DC 24 V
Napięcie robocze UA DC 24 V
Prąd sumaryczny UA maks. 16 A
Prąd sumaryczny US maks. 16 A
Dane elektryczne | Wejście
Odporność na przeciążenie tak
odporny na zwarcie tak
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches, IO-Link Devices
Prąd czujnika US na wejście maks. 2 A
Obciążalność prądowa maks. 10 A
Dane elektryczne | Wyjście
Prąd aktuatora UA na wyjście maks. 2 A
Odporność na przeciążenie tak
odporny na zwarcie tak
Prąd wyjściowy na pin maks. 2 A
Prąd wyjściowy na port maks. 4 A
Prąd sumaryczny wyjścia maks. 10 A
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Interfejs www tak
Komunikacja przemysłowa | Dane magistrali
SYNC Manager 4
Komunikacja przemysłowa | Ethercat
Funkcja EtherCAT ESM, EMCY
FMMU 8
Protokoły EtherCAT CoE, FoE, EoE, AoE
Komunikacja przemysłowa | IO-Link
Automatic baudrate detection tak
Wyjście IO-Link długość danych procesowych 32 Bytes
Wejście IO-Link długość danych procesowych 32 Bytes
IO-Link Revision ID V1.1
Typ IO-Link 8× Master
IO-Link transmission rate COM1, COM2, COM3
Port Class A, B
Komunikacja przemysłowa | Funkcje IIoT
Liczba sesji / klientów OPC UA maks. 5
Integracja JSON REST-API, MQTT
Transport OPC UA UA TCP, UA Secure Conversation, UA Binary Encoding
Monitorowanie napięcia tak
monitorowanie prądu tak
Interwał publikowania OPC UA min. 100 ms
Diagnozy
Ostrzeżenie aktuatora na kanał przez LED i magistralę
Diagnostyka przez magistralę na moduł i kanał
Diagnostyka przez LED na moduł i kanał
IO-Link Events Niedomiar napięcia zasilania, brak napięcia
Diagnoza zwarciowa tak
Wyświetlacz LED Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Przerwanie kabla na port
Monitorowanie temperatury tak
Diagnoza przeciążenia tak
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP67
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Suitable for mounting type 2-otworowe mocowanie śrubowe
Wysokość 42 mm
Szerokość 63 mm
Głębokość 225 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -40 °C
Temperatura robocza maks. 70 °C
Temperatura przechowywania min. -40 °C
Temperatura przechowywania maks. 80 °C

Connection types
Typ przyłącza 1 X0-X7
Typ przyłącza 2 XD1
Typ przyłącza 3 XD2
Typ przyłącza 4 XF1, XF2
Typ przyłącza 1
Family construction form M12
Gender female
Kolor uchwytu stykowego szary
Kodowanie A
Liczba biegunów 5
PIN 1 24 V DC
PIN 2 DI / DO
PIN 3 0 V
PIN 4 DI / DO / IO-Link
PIN 5 0 V
Typ przyłącza 2
Family construction form M12
Gender male
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie L
Liczba biegunów 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 0 V
PIN 3 0 V
PIN 4 24 V DC (UA)
PIN 5 PE
Typ przyłącza 3
Family construction form M12
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie L
Liczba biegunów 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 0 V
PIN 3 0 V
PIN 4 24 V DC (UA)
PIN 5 PE
Typ przyłącza 4
Family construction form M12
Gender female
Kolor uchwytu stykowego zielony
Kodowanie D
Liczba biegunów 4
PIN 1 TD +
PIN 2 RD +
PIN 3 TD -
PIN 4 RD -

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879859998
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85389099

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Listed CA 54612_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 54612_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificate: IO-Link 54612_V1-1_iol_z_a.pdf (A)
  • Configuration Files: ESI 54612_MVK_PRO_KF4_x_20.zip (20)
  • Construction files: DXF 54610_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 54612_p8_2_12.zip (12)
  • Construction files: STP 54610_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 54610_ina_x_16.zip (16)
  • Document: Product data 54612_pd_en_15.pdf (15)

    English

    • English
    • Deutsch
  • Document: User manual 54612_hdb_en_14.pdf (14)

    English

    • English
    • Deutsch
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 54612_01-12.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 54612_01-12.21_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Report 54612_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
  • Software: Firmware 54612_10501171_1.07.01-V-00_tb5_x_13.zip (13)
  • Software: Firmwareupdatetool 10500955_AutoUpdateX_TB3_x_32.zip (32)
  • Software: Function blocks 546x2_ME_CoE_EC_TB4_x_10.zip (01)
  • Software: IO-Link-Device-Tool 10501019_IO-Link-Device-Tool_TRB_x_50.zip (50)
  • Software: Release Notes 54612_RN0_en_a.pdf (A)

---- Złącze okrągłe do samodzielnego montażu ----
---- Materiał uziemienia ----
---- Klucz dynamometryczny ----
---- Adapter czujnik-element wykonawczy ----
---- Wtyk śrubowy ----
---- Przewód zasilający ----
---- Gniazdo zaciskowe do przewodów Cu ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki