Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł sieciowy MVK Metal MPNIO DO16 ProfiNet  54532
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

Moduł sieciowy MVK Metal MPNIO DO16 ProfiNet

(K3), Fast-Start-Up, LLDP, MRP, Shared Device, IRT-Switch, 8xM12

Nr art.: 54532
Ciężar: 0.951 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Wyjścia cyfrowe
DO16 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, kodowanie D
7/8", 5-piny, max. 9 A z zabezpieczeniem przed odwrotną polaryzacją
M12, 5-piny, kodowanie A
FSU (Fast-Start-Up)
Separacja galwaniczna
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Certificate
Certificate
Certificate
Technologie magistrali

Połącz produkt

Przewód sygnałowyPokaż wszystko
Przewód zasilającyPokaż wszystko
Przewody czujnik/urządzenie wykonawczePokaż wszystko

Dane elektryczne | Zasilanie
Norm operating voltage EN 61131-2
Napięcie robocze UA DC 24 V
Prąd sumaryczny UA maks. 9 A
Prąd sumaryczny US maks. 9 A
Dane elektryczne | Wyjście
Odporność na przeciążenie tak
odporny na zwarcie tak
Prąd wyjściowy na pin maks. 2 A
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Obsługiwany protokół PROFINET
Komunikacja przemysłowa | Profinet
Liczba aktywnych połączeń (kontroler IO) maks. 2
FSU (Fast-Start-Up) tak
Czas Fast-Start-Up maks. 0,5 s
IRT (komunikacja sieciowa) tak
Klient MRP tak
PROFINET Netload Class III
Adresowanie PROFINET DCP
Klasa zgodności PROFINET C
Specyfikacja PROFINET V2.3
Shared Device/Input tak
Diagnozy
Ostrzeżenie aktuatora na kanał przez LED i magistralę
Diagnostyka Under voltage, brak napięcia
Diagnostyka przez magistralę na moduł i kanał
Diagnostyka przez LED na moduł i kanał
Diagnoza zwarciowa tak
Wyświetlacz LED Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Przerwanie kabla na port
Diagnoza przeciążenia tak
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP67
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Suitable for mounting type 2-otworowe mocowanie śrubowe
Wysokość 39 mm
Szerokość 63 mm
Głębokość 225 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -25 °C
Temperatura robocza maks. 55 °C
Temperatura przechowywania min. -25 °C
Temperatura przechowywania maks. 70 °C

Connection types
Typ przyłącza 1 X0-X7
Typ przyłącza 2 XD1
Typ przyłącza 3 XD2
Typ przyłącza 4 XF1, XF2
Typ przyłącza 1
Family construction form M12
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie A
Liczba biegunów 5
PIN 1 n.c.
PIN 2 DO (UA)
PIN 3 0 V (UA)
PIN 4 DO (UA)
PIN 5 PE
Typ przyłącza 2
Family construction form 7/8"
Gender male
Kolor uchwytu stykowego czarny
Liczba biegunów 5
PIN 1 0 V (UA)
PIN 2 0 V (US)
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC (US)
PIN 5 24 V DC (UA)
Typ przyłącza 3
Family construction form 7/8"
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Liczba biegunów 5
PIN 1 0 V (UA)
PIN 2 0 V (US)
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC (US)
PIN 5 24 V DC (UA)
Typ przyłącza 4
Family construction form M12
Gender female
Kolor uchwytu stykowego zielony
Kodowanie D
Liczba biegunów 4
PIN 1 TD +
PIN 2 RD +
PIN 3 TD -
PIN 4 RD -

ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
GTIN 4048879829373
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85389099

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Listed CA 54532_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 54532_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificate: PROFIenergy 54532_Z40286-11.07.2022-v2.35-PROFIenergy_pbe_z_a.pdf (A)
  • Certificate: ProfiNet  54532_Z12782-Z40286-11.07.2022-v2.33_pn_z_b.pdf (B)
  • Configuration Files: GSDML 55530_MVK-M_KF0_x_16.zip (16)
  • Construction files: DXF 54532_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 54532_p8_2_20.zip (20)
  • Construction files: STP 54532_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 54532_ina_x_11.zip (11)
  • Document: Installation guide 20559091_ina_x_10.zip (10)
  • Document: Product data 54532_pd_x_12.zip (12)
  • Document: User manual 54530_hdb_x_12.zip (12)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 54532_06-05.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 54532_06-05.20_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Report 54532_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
  • Software: Firmware 54532_10501075-1.19.00-V_tb5_x_10.zip (10)
  • Software: Firmwareupdatetool 10500955_AutoUpdateX_TB3_x_32.zip (32)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki