Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł sieciowy MVK E/A CANOpen  55305
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Moduł sieciowy MVK E/A CANOpen

8 kanałów konfigurow. /8DI/Diagnostyka

Nr art.: 55305
Alternatywne artykuły:   
Ciężar: 0.822 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Wejścia/wyjścia cyfrowe
DIO8 DI8
CAN 1 Mbit/s; M12, kodowanie A
7/8", 5-piny, 2× max. 9 A
M12, 5-piny, kodowanie A
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Certificate
Certificate
Technologie magistrali

Połącz produkt

Przewód sygnałowyPokaż wszystko
Przewód zasilającyPokaż wszystko
Przewody czujnik/urządzenie wykonawczePokaż wszystko

Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC 24 V
Norm operating voltage EN 61131-2
Napięcie robocze US DC 24 V
Napięcie robocze UA DC 24 V
Prąd sumaryczny UA maks. 9 A
Prąd sumaryczny US maks. 9 A
Dane elektryczne | Wejście
Odporność na przeciążenie tak
odporny na zwarcie tak
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Prąd czujnika US na wejście maks. 0,2 A
Dane elektryczne | Wyjście
Odporność na przeciążenie tak
odporny na zwarcie tak
Prąd wyjściowy na pin maks. 1,6 A
Obciążenie lampowe 10 W
Komunikacja przemysłowa | Dane magistrali
Zakres adresów min. 1
Zakres adresów maks. 99
Komunikacja przemysłowa | CANopen
Adresowanie CANopen Przełączniki obrotowe
Diagnozy
Ostrzeżenie aktuatora na kanał przez LED i magistralę
Diagnostyka Under voltage, brak napięcia
Diagnostyka przez magistralę na moduł i kanał
Diagnostyka przez LED na moduł i kanał
Diagnoza zwarciowa tak
Wyświetlacz LED Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Przerwanie kabla na port
Diagnoza przeciążenia tak
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP67
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Suitable for mounting type 2-otworowe mocowanie śrubowe
Wysokość 42 mm
Szerokość 63 mm
Głębokość 225 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. 0 °C
Temperatura robocza maks. 55 °C
Temperatura przechowywania min. -20 °C
Temperatura przechowywania maks. 70 °C

Connection types
Typ przyłącza 1 4-7
Typ przyłącza 2 Bus In
Typ przyłącza 3 Bus Out
Typ przyłącza 4 Power In
Typ przyłącza 5 Power Out
Typ przyłącza 1
Family construction form M12
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie A
Liczba biegunów 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 DI / Diag
PIN 3 0 V (US)
PIN 4 DI / DO
PIN 5 PE
Typ przyłącza 2
Family construction form M12
Gender male
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie A
Liczba biegunów 5
PIN 1 Shield
PIN 2 V +
PIN 3 V -
PIN 4 CAN_HIGH
PIN 5 CAN_LOW
Typ przyłącza 3
Family construction form M12
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie A
Liczba biegunów 5
PIN 1 Shield
PIN 2 V +
PIN 3 V -
PIN 4 CAN_HIGH
PIN 5 CAN_LOW
Typ przyłącza 4
Family construction form 7/8"
Gender male
Kolor uchwytu stykowego czarny
Liczba biegunów 5
PIN 1 0 V (UA)
PIN 2 0 V (US)
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC (US)
PIN 5 24 V DC (UA)
Typ przyłącza 5
Family construction form 7/8"
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Liczba biegunów 5
PIN 1 0 V (UA)
PIN 2 0 V (US)
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC (US)
PIN 5 24 V DC (UA)

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879051507
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85176200

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Listed CA 55305_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 55305_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Certificate: CANopen  55305_0000004f-cia200401-301v402-20-0027-Feb04_can_z_b.pdf (B)
  • Configuration Files: EDS 55305_MVK-C_KF1_x_11.zip (10)
  • Construction files: DXF 55294_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 55305_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 55294_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 55304_ina_6_22.pdf (22)
  • Document: User manual 55388_hdb_x_12.zip (12)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 55305_917-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF Report 55305_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Wtyk śrubowy ----
---- Adapter czujnik-element wykonawczy ----
---- Oznaczenie urządzenia ----
---- Złącze okrągłe do samodzielnego montażu ----
---- Wtyk z gwintem ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki