Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł sieciowy IMPACT67 E/A, Profibus DP, 16DI  55345
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Moduł sieciowy IMPACT67 E/A, Profibus DP, 16DI

UWAGA: artykuł wycofywany z produkcji. Dostępny do momentu wyczerpania

Nr art.: 55345
Alternatywne artykuły:   
Ciężar: 0.42 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Kompaktowy moduł IO Impact67 to idealne rozwiązanie, aby gromadzić lub rozdzielać zdalne sygnały I/O. Przyłącza M12 w kombinacji z całkowicie zamkniętą obudową gwarantują szczelność wg IP67 i wysoką odporność mechaniczną. Dzięki temu urządzenia nadają się szczególnie do pracy w surowym otoczeniu przemysłowym. Model Impact67 zapewnia znaczną oszczędność miejsca w szafie sterowniczej i redukuje do minimum czas montażu. Zintegrowane funkcje diagnostyczne ułatwiają ponadto uruchamianie.
mounting compatible with I/O modules of the MVK series
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Technologie magistrali

Połącz produkt

Przewód sygnałowyPokaż wszystko
Przewód zasilającyPokaż wszystko
Przewody czujnik/urządzenie wykonawczePokaż wszystko

Dane elektryczne | Zasilanie
Norm operating voltage EN 61131-2
Napięcie robocze US DC 24 V
Prąd sumaryczny UA maks. 9 A
Prąd sumaryczny US maks. 9 A
Dane elektryczne | Wejście
Odporność na przeciążenie tak
odporny na zwarcie tak
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Prąd czujnika US na wejście maks. 0,2 A
Komunikacja przemysłowa | Dane magistrali
Zakres adresów min. 3
Zakres adresów maks. 99
Rodzaj adresowania Przełączniki obrotowe
Diagnozy
Diagnostyka Under voltage, brak napięcia
Diagnostyka przez magistralę na moduł
Diagnostyka przez LED na moduł i kanał
Wyświetlacz LED Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP67
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Suitable for mounting type 2-otworowe mocowanie śrubowe
Wysokość 39 mm
Szerokość 63 mm
Głębokość 225 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. 0 °C
Temperatura robocza maks. 55 °C
Temperatura przechowywania min. -25 °C
Temperatura przechowywania maks. 70 °C

Connection types
Typ przyłącza 1 0-7
Typ przyłącza 2 Bus In
Typ przyłącza 3 Bus Out
Typ przyłącza 4 Power In
Typ przyłącza 5 Power Out
Typ przyłącza 1
Family construction form M12
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie A
Liczba biegunów 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 DI 10-17
PIN 3 0 V
PIN 4 DI 00-07
PIN 5 PE
Typ przyłącza 2
Family construction form M12
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie B
Liczba biegunów 5
PIN 1 5 V 2
PIN 2 A GN
PIN 3 0 V 2
PIN 4 B RD
PIN 5 n.c.
Typ przyłącza 3
Family construction form M12
Gender male
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie B
Liczba biegunów 5
PIN 1 n.c.
PIN 2 A GN
PIN 3 n.c.
PIN 4 B RD
PIN 5 n.c.
Typ przyłącza 4
Family construction form 7/8"
Gender male
Kolor uchwytu stykowego czarny
Liczba biegunów 5
PIN 1 0 V
PIN 2 0 V
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC (US)
PIN 5 24 V DC (UA)
Typ przyłącza 5
Family construction form 7/8"
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Liczba biegunów 5
PIN 1 0 V
PIN 2 0 V
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC (US)
PIN 5 24 V DC (UA)

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879051248
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85389099

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: CSA CA 55345_080128-0-000_C3211-07_csa_z_d.pdf (D)
  • Approval: CSA US 55345_080128-0-000_C3211-87_csau_z_d.pdf (D)
  • Approval: UL Listed CA 55345_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 55345_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Configuration Files: GSD MURR3101.ZIP (10)
  • Construction files: DXF 55345_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: DXF 55071_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 55345_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 55071_stp_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 55345_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 55345_ina_6_15.pdf (15)
  • Document: User manual 55364_hdb_x_19.zip (19)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 55345_931-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 55345_931-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: MTTF Report 55345_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Materiał uziemienia ----
---- Oznaczenie urządzenia ----
---- Wtyk śrubowy ----
---- Wtyk z gwintem ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki