Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł sieciowy Cube67 dla FESTO MPA, DO32 E Valve MPA  5665601
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

Moduł sieciowy Cube67 dla FESTO MPA, DO32 E Valve MPA

Nr art.: 5665601
Ciężar: 0.352 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Moduł rozszerzający
DO24 - Valve (E) 0.5 m
Wtyczka wielostykowa (0.5 A)
FESTO - MPA
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Certificate
Certificate
Certificate

Dane elektryczne | Zasilanie
Norm operating voltage EN 61131-2
Napięcie robocze UA DC 24 V
Pobór prądu maks. 50 mA
Prąd sumaryczny UA maks. 4 A
Prąd sumaryczny US maks. 4 A
Dane elektryczne | Wyjście
Odporność na przeciążenie tak
odporny na zwarcie tak
Prąd wyjściowy na pin maks. 0,5 A
Diagnozy
Ostrzeżenie aktuatora na kanał przez magistralę
Diagnostyka Under voltage, brak napięcia
Diagnostyka przez magistralę na moduł i kanał
Diagnostyka przez LED na moduł
Diagnoza zwarciowa tak
Wyświetlacz LED Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Diagnoza przeciążenia tak
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP67
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Suitable for mounting type 2-otworowe mocowanie śrubowe
Wysokość 150 mm
Szerokość 30 mm
Głębokość 34,5 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. 0 °C
Temperatura robocza maks. 55 °C
Temperatura przechowywania min. -40 °C
Temperatura przechowywania maks. 70 °C

Connection types
Typ przyłącza 1 Bus In
Typ przyłącza 2 Bus Out
Typ przyłącza 3 Data
Typ przyłącza 1
Family construction form M12
Gender male
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie A
Liczba biegunów 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Typ przyłącza 2
Family construction form M12
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie A
Liczba biegunów 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Typ przyłącza 3
Family construction form D-Sub
Gender female
Liczba biegunów 25
PIN 1 Out 1
PIN 2 Out 2
PIN 3 Out 3
PIN 4 Out 4
PIN 5 Out 5
PIN 6 Out 6
PIN 7 Out 7
PIN 8 Out 8
PIN 9 Out 9
PIN 10 Out 10
PIN 11 Out 11
PIN 12 Out 12
PIN 13 Out 13
PIN 14 Out 14
PIN 15 Out 15
PIN 16 Out 16
PIN 17 Out 17
PIN 18 Out 18
PIN 19 Out 19
PIN 20 Out 20
PIN 21 Out 21
PIN 22 Out 22
PIN 23 Out 23
PIN 24 Out 24
PIN 25 3 * 0 V Sens

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879045049
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85389099

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Listed CA 5665601_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 5665601_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Construction files: DXF 56651_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 5665601_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 56651_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 5665601_ina_6_24.pdf (24)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 5665601_1081-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 5665601_1081-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: MTTF Report 5665601_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_b.pdf (B)

---- Wtyk śrubowy ----
---- Materiał uziemienia ----
---- Adapter czujnik-element wykonawczy ----
---- Rezystor końcowy ----
---- Oznaczenie urządzenia ----
---- Adapter do szyny montażowej ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki