Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł sieciowy Cube20S FDI4 Safety  57290
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

Moduł sieciowy Cube20S FDI4 Safety

Nr art.: 57290
Ciężar: 0.061 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Cube20S FDI4/2
Moduł rozszerzający
PROFIBUS
PROFINET
Certificate
Certificate
Certificate
Technologie magistrali

Dane techniczne | Wskaźniki bezpieczeństwa
DCavg (EN ISO 13849-1) 99 %
Żywotność 20 a
Kategoria (EN ISO 13849-1) 4
PFHd (IEC 61508) 2,5 E-10/h
Poziom bezpieczeństwa (PL) (EN ISO 13849-1) e
SIL (IEC 61508) 3
SIL CL (IEC 62061) 3
Dane elektryczne | Zasilanie
Norm operating voltage EN 61131-2
Napięcie robocze US DC 24 V
Pobór prądu maks. 95 mA
zasilanie modułu przez połączenie systemowe
Dane elektryczne | Wejście
Type input PNP (EN 61131-2)
Filtr czasu wejścia 3 ms
Obciążalność prądowa maks. 0,5 A
Diagnozy
Diagnostyka przez magistralę na moduł i kanał
Diagnostyka przez LED na moduł i kanał
Diagnoza zwarciowa tak
Wyświetlacz LED Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Diagnoza przeciążenia tak
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP20
Galvanic separation (operating voltage) tak
Galvanic separation input/input tak
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu geschnappt
Suitable for mounting type szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość 109 mm
Szerokość 12,9 mm
Głębokość 76,5 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. 0 °C
Temperatura robocza maks. 60 °C
Temperatura przechowywania min. -20 °C
Temperatura przechowywania maks. 70 °C

Connection types
Typ przyłącza 1 Zasilanie
Typ przyłącza 2 Zasilanie
Typ przyłącza 1
Typ połączenia Zaciski sprężynowe FK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego żółty
Liczba biegunów 8
PIN 1 n.c.
PIN 2 24 V DC
PIN 3 0 V
PIN 4 24 V DC Sys
PIN 5 n.c.
PIN 6 24 V DC
PIN 7 0 V
PIN 8 0 V Sys
Typ przyłącza 2
Typ połączenia Zaciski sprężynowe FK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego żółty
Liczba biegunów 8
PIN 1 DI 0
PIN 2 DI 2
PIN 3 T 0
PIN 4 T 2
PIN 5 DI 1
PIN 6 DI 3
PIN 7 T 1
PIN 8 T 3

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879424073
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85389099

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Listed CA 57290_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 57290_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificate: ProfiNet  57290_Z20138-feb14-feb17-Cube20S-v2.1_pn_z_a.pdf (A)
  • Certificate: TÜV  57290_01-205-5360-03-23-21-02-2025_tuev_z_d.pdf (D)
  • Construction files: DXF 57120_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 57290_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 57120_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 57290_ina_x_13.zip (13)
  • Document: User manual 57290_hdb_x_16.zip (16)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Diverses 57101_inf_x_a.zip (A)
  • Information: EU declaration of conformity 57290_11-10-23_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Safety Codes 57390_SISTEMA_TB9_x_22.zip (22)
  • Software: Device driver 2014_10_CUBE20S_Labeling Stripes.pdf (10)
  • Software: Safety-Configurator 57290_Cube20S_SafetyConfig_TB1_x_13.zip (13)

* plus VAT, plus Koszty wysyłki