Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł sieciowy Cube20S AO4*16Bit U 0.10V  57361
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

Moduł sieciowy Cube20S AO4*16Bit U 0.10V

Nr art.: 57361
Ciężar: 0.06 kg
Kraj pochodzenia:  TH
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Moduł rozszerzający
AO4 - (E) U
Napięcie
Certificate
Certificate

Dane elektryczne | Zasilanie
Pobór prądu maks. 60 mA
zasilanie modułu przez połączenie systemowe
Dane elektryczne | Wyjście
Obciążenie rezystancyjne min. 5 kΩ
Czas przetwarzania wyjścia analogowego 0,2 ms
Diagnozy
Ostrzeżenie aktuatora na moduł przez LED i magistralę
Diagnostyka Under voltage
Diagnostyka przez magistralę na moduł
Diagnostyka przez LED na moduł i kanał
Diagnoza zwarciowa tak
Wyświetlacz LED Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Diagnoza przeciążenia tak
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP20
Galvanic separation (operating voltage) tak
Galvanic separation input/input tak
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu geschnappt
Suitable for mounting type szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość 109 mm
Szerokość 12,9 mm
Głębokość 76,5 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. 0 °C
Temperatura robocza maks. 60 °C
Temperatura przechowywania min. -25 °C
Temperatura przechowywania maks. 70 °C

Connection types
Typ przyłącza 1 Zasilanie
Typ przyłącza 2 Zasilanie
Typ przyłącza 1
Typ połączenia Zaciski sprężynowe FK
Family construction form zacisk
Gender female
Liczba biegunów 8
PIN 1 n.c.
PIN 2 24 V DC
PIN 3 0 V
PIN 4 24 V DC Sys
PIN 5 n.c.
PIN 6 24 V DC
PIN 7 0 V
PIN 8 0 V Sys
Typ przyłącza 2
Typ połączenia Zaciski sprężynowe FK
Family construction form zacisk
Gender female
Liczba biegunów 8
PIN 1 AO 0
PIN 2 AGND
PIN 3 AO 2
PIN 4 AGND
PIN 5 AO 1
PIN 6 AGND
PIN 7 AO 3
PIN 8 AGND

ECLASS-6.0 27242601
ECLASS-6.1 27242601
ECLASS-7.0 27242601
ECLASS-8.0 27242601
ECLASS-9.0 27242601
ECLASS-10.1 27242601
ECLASS-11.1 27242601
ECLASS-12.0 27242601
ETIM-5.0 EC001596
GTIN 4048879424615
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85389099

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Listed CA 57361_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 57361_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Construction files: DXF 57120_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 57361_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 57120_stp_x_a.zip (A)
  • Document: User manual 57230_hdb_x_12.zip (12)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Diverses 57101_inf_x_a.zip (A)
  • Information: EU declaration of conformity 57361_4752-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Software: Device driver 2014_10_CUBE20S_Labeling Stripes.pdf (10)

* plus VAT, plus Koszty wysyłki