Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20

Moduł pasywny,6xM12,5-polowy

Wyjście konektora 90°

Nr art.: 27786
Ciężar: 0.15 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis


6-portowy, 5-piny
Port M23, 90°
19 pinów zajętych
z diodą LED dla sygnałów cyfrowych PNP 24 V DC
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Certificate
Certificate

Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC 24 V
Prąd roboczy na styk maks. 4 A
Prąd sumaryczny maks. 7,5 A
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Liczba sygnałów na slot 2
Instalowanie | Podłączanie
Gwint montażowy M12 x 1
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP67
Stopień ochrony, warunek dodatkowy przykręcone, zamontowane
Ochrona urządzenia | Media
Flame resistance trudnopalne
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał obudowa Tworzywo sztuczne
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu Schraubgewinde
Wysokość 125 mm
Szerokość 50,2 mm
Głębokość 16,5 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -20 °C
Temperatura robocza maks. 80 °C

Typ przyłącza 1
Family construction form M12
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie A
Liczba biegunów 5
PIN 1 +
PIN 2 NC S 2
PIN 3 -
PIN 4 NO S 1
PIN 5 PE
Typ przyłącza 2
Family construction form M23
Gender male
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie A
Liczba biegunów 19
PIN 1 VT
PIN 2 RD
PIN 3 GY
PIN 4 RD / BU
PIN 5 GN
PIN 6 BU
PIN 7 GY / PK
PIN 8 WH / GN
PIN 9 WH / YE
PIN 10 WH / GY
PIN 11 BK
PIN 12 YE / GN
PIN 13 YE / BN
PIN 14 BN / GN
PIN 15 WH
PIN 16 YE
PIN 17 PK
PIN 18 GY / BN
PIN 19 BN

ECLASS-6.0 27279219
ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.1 27440111
ECLASS-11.1 27440111
ECLASS-12.0 27440111
ETIM-5.0 EC002585
GTIN 4048879063173
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85369010

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Listed CA 27786_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 27786_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Construction files: DXF 27786_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 27786_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 27784_ina_3_14.pdf (14)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 27786_13-05.15_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Report 27786_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Akcesoria do oznaczania ----
---- Adapter czujnik-element wykonawczy ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki