Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20

Moduł pasywnt Exact8, 8xM8, 3-pole,

5.0m PUR 8*0,34+2*0,75 NPN-LED's

Nr art.: 8000-88011-3590500
Ciężar: 0.688 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis


8-portowy, 3-piny
dla sygnałów NPN 24 V DC
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Certificate
Certificate
Certificate

Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC 24 V
Prąd roboczy na styk maks. 2 A
Prąd sumaryczny maks. 8 A
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Liczba sygnałów na slot 1
Instalowanie | Podłączanie
Gwint montażowy M8 x 1
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP65, IP67
Ochrona urządzenia | Media
Flame resistance trudnopalne
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał obudowa Tworzywo sztuczne
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu Schraubgewinde
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -20 °C
Temperatura robocza maks. 80 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality

General data | Cable
Identyfikacja przewodu 359
Kolor izolacji szary
Type of Certificate cURus
Structure | Cable
Amount stranding 1
Stranding 10 wires o Wypełniacz rdzeniowy twisted
Bandowanie Fleece
Filler tak
wire arrangement , niebieski, fioletowy, czarny, czerwony, rosa, szary, żółty, zielony, biały
Mechanical data | Cable
Cable weigth 110 g/m
Materiał płaszcz PUR
Twardość krawędzi osłona 89 ± 5 Shore A
Bez składników (płaszcz) bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezhalogenowy, Wolne od LABS
Outer-diameter (jacket) 9,2 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation TPE-E
Amount wires 8
Outer diameter insulation 1,3 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 55 ± 3 Shore D
Ingredient freeness wire insulation bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezhalogenowy
Amount strands (wire) 19
Diameter of single wires 0,15 mm
Conductor crosssection (wire) 0,34 mm²
Material conductor wire Skrętka miedziana, goła
Conductor type (wire) Klasa skrętki 5
Material wire insulation (Data) TPE-E
Outer diameter wire insulation (Data) 1,8 mm
Tolerance outer diameter wire insulation (data) ± 5 %
Shore hardness wire insulation (Data) 55 Shore D
Ingredient freeness wire insulation (Data) bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezhalogenowy
Amount wires (Data) 2
Amount strands wire (Data) 24
Diameter of single wires (Data) 0,2 mm
Conductor crosssection wire (Data) 0,75 mm²
Material conductor wire (Data) Skrętka miedziana, goła
Wire conductor type (Data) Klasa skrętki 5
Dystans (C-track) 5 m @ 25 °C | poziomo
Electrical data | Cable
Max. rated voltage (conductor - conductor) 300 V
Max. rated voltage (conductor - ground) 300 V
Obciążalność prądowa (norma) dla DIN VDE 0298-4
Obciążalność prądowa min. żyła 4 A
Obciążalność prądowa min. żyły (dane) 12 A
Electrical resistance line constant wire 57 Ω/km @ 20 °C
Electrical resistance coating wire (Data) 26 Ω/km @ 20 °C
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - żyła) 2 kV @ 60 s
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - płaszcz) 2 kV @ 60 s
Temperature range | Cable
Temperatura robocza min. (stała) -30 °C
Temperatura robocza maks. (stała) 80 °C
Temperatura robocza min. (w ruchu) -5 °C
Temperatura robocza maks. (w ruchu) 70 °C
Resistances | Cable
Odporność na płomień UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090
chemical resistance dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania
Odporność na benzynę dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania
Oil resistance dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania | DIN EN 60811-404
Installation | Cable
Promień zginania (instalowanie) x Outer diameter
Promień zgięcia (stały) 7,5 x Outer diameter
Promień gięcia (w ruchu) 10 x Outer diameter
Liczba cykli gięcia (C-track) 2 Mio. @ 25 °C

Typ przyłącza 1
Family construction form free cable end
Liczba biegunów 10
Typ przyłącza 2
Family construction form M8
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie A
Liczba biegunów 3
PIN 1 +
PIN 3 -
PIN 4 S

ECLASS-6.0 27143423
ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.1 27440108
ECLASS-11.1 27440108
ECLASS-12.0 27440108
ETIM-5.0 EC002585
GTIN 4048879054706
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85444290

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Construction files: DXF 8000-88010-3570300_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 8000-88010-3570300_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 8000-88011-359xxxx_03-08.22_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 8000-88011-359xxxx_03-08.22_ce_z_a.pdf (A)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki