Moduł interfejsu Modlink MSDD
Obudowa Box pojedyńcza
Nr art.: | 4000-68000-9060010 |
Ciężar: | 0.333 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Obudowa (prosta)
z 4 zatyczkami (M16×1.5 mm)
z 4 zatyczkami (M16×1.5 mm)
Dane techniczne
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 180 mm |
---|---|
Szerokość | 94 mm |
Głębokość | 81 mm |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189260 |
ECLASS-7.0 | 27189260 |
ECLASS-8.0 | 27189260 |
ECLASS-9.0 | 27189260 |
ECLASS-10.1 | 27182810 |
ECLASS-11.1 | 27182810 |
ECLASS-12.0 | 27182810 |
ETIM-5.0 | EC001583 |
GTIN | 4048879036726 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85389099 |