Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł interfejsu Modlink MSDD  4000-68000-0310000
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

Moduł interfejsu Modlink MSDD

SUB-D15 + SUB-D9

Nr art.: 4000-68000-0310000
Ciężar: 0.035 kg
Kraj pochodzenia:  DE
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

SUB-D9; SUB-D15
1× SUB-D9 (końcówka lutowana/żeński)
1× SUB-D15 (końcówka lutowana/żeński)
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość 88 mm
Szerokość 51 mm
Głębokość 40 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura przechowywania min. -30 °C
Temperatura przechowywania maks. 60 °C
SUB-D9
Napięcie robocze AC 48 V
Napięcie robocze DC 48 V
Napięcie robocze AC maks. (UL) 30 V
Napięcie robocze DC maks. (UL) 42,4 V
Prąd roboczy 3 A
Prąd roboczy maks. (UL) 175 mA
Family construction form SUB-D9
Forma konstrukcyjna rodziny tył SUB-D9
Gender female
Płeć tył Lötanschluss
Sposób zamykania Standardowa śruba z gwintem UNC 4-40 (EN 60807)
Liczba biegunów 9
SUB-D15
Napięcie robocze AC maks. (UL) 30 V
Napięcie robocze DC maks. (UL) 42,4 V
Prąd roboczy maks. (UL) 175 mA
Family construction form SUB-D15
Forma konstrukcyjna rodziny tył SUB-D15
Gender female
Płeć tył Lötanschluss
Sposób zamykania Standardowa śruba z gwintem UNC 4-40 (EN 60807)
Liczba biegunów 15

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27189217
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC002625
GTIN 4048879038027
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85366990

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Registered CA 4000-68000-0310000_E201820-NRAQ8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Registered US 4000-68000-0310000_E201820-NRAQ2_ur_z_b.pdf (B)
  • Construction files: DXF 4000-68000-0310000_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 4000-68000-0310000_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 4000-68000-0310000_stp_x_b.zip (B)
  • Document: Installation guide 4000-68000-0010000_ina_6_27.pdf (27)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 4000-68000-0310000_11-10.14_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 4000-68000-0310000_11-10.14_ce_z_c.pdf (C)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki