Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł interfejsu Modlink MSDD  4000-68000-0170000
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Moduł interfejsu Modlink MSDD

Gniazdo zasilania, Dania 250VAC/13A, zaciski sprężynowe

Nr art.: 4000-68000-0170000
Ciężar: 0.04 kg
Kraj pochodzenia:  HU
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Dania
Zaciski sprężynowe
Certificate
Certificate

Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość 88 mm
Szerokość 51 mm
Głębokość 33 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura przechowywania min. -25 °C
Temperatura przechowywania maks. 40 °C
Dania
Przekrój przyłącza maks. 2,5 mm²
Numer AWG maks. 14
Napięcie robocze AC 250 V
Prąd roboczy 13 A
Typ połączenia Zaciski sprężynowe FK
Liczba biegunów 2 + PE
Przyłącza na biegun 2
Styk ochronny dostępny tak

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27182806
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC000020
GTIN 4048879038133
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85366990

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Construction files: DXF 4000-68000-0170000_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 4000-68000-0170000_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 4000-68000-0170000_stp_x_b.zip (B)
  • Document: Installation guide 20559229_ina_10_10.zip (10)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 4000-68000-0170000_4075-04.16_ce_z_d.pdf (D)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki