Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł buforowy MB Cap Ultra, WE:12/24VDC WY:12/24VDC/10A max.38s  85467
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Moduł buforowy MB Cap Ultra, WE:12/24VDC WY:12/24VDC/10A max.38s

Nr art.: 85467
Alternatywne artykuły:   
Ciężar: 2.1 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 10 A
38 s (10 A); 380 s (1 A)
Certificate
Certificate
Certificate

Dane techniczne | Dane elektryczne
Stopień bezpieczeństwa SELV/PELV
Dane elektryczne | Wejście
Czas prądu włączającego maks. 2 ms
Napięcie wejściowe 1 DC 12 V
Napięcie wejściowe 1 DC min. 11,9 V
Napięcie wejściowe 1 DC maks. 15 V
Napięcie wejściowe 2 DC 24 V
Napięcie wejściowe 2 DC min. 23,9 V
Prąd wejściowy AC 10 A
Prąd włączający maks. 35 A
Czas ładowania min. 100 s
Czas ładowania maks. 210 s
Wejście łączeniowe bezpotencjałowe 27 V
Sprawność 90 %
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie wyjściowe 1 DC 11,3 V
Napięcie wyjściowe 2 DC 23,3 V
Napięcie wyjściowe ustawiane tak
Output current max. 10 A
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu geschnappt
Suitable for mounting type Tragschiene TH35-7.5/TH35-15, (EN 60715)
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -20 °C
Temperatura robocza maks. 60 °C
Temperatura przechowywania min. -20 °C
Temperatura przechowywania maks. 60 °C
Norma produktu EN 60950, EN 50178

ECLASS-6.0 27049190
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040705
ECLASS-10.1 27040705
ECLASS-11.1 27040705
ECLASS-12.0 27040705
ETIM-5.0 EC002584
GTIN 4048879079785
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85322900

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Listed CA 85467_E200364_NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 85467_E200364-NMTR_ul_z_b.pdf (B)
  • Construction files: P8 85467_p8_2_20.zip (20)
  • Construction files: STP 85467_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 85467_ina_2_16.pdf (16)
  • Document: User manual 85467_hdb_x_16.zip (16)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 85467_03-03.22_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 85467_03-03.22_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: MTTF Report 85467_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_b.pdf (B)
  • Software: Configurator 85414_MB_Cap_Ultra_Control_Setup_TB6_x_19.zip (19)

---- Wyłącznik elektroniczny ----
---- Zasilanie ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki