Modlight Illumix Slim Line 8W
RGBW-LED machine lamp, IP54, 24VDC, M12 connection
Nr art.: | 4000-75800-1416008 |
Ciężar: | 0.197 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Modlight Illumix Slim Line
8 W
8 W
Dane techniczne
Ogólne informacje o produkcie
Produkt URI | https://shop.murrelektronik.com/4000-75800-1416008 |
---|
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC | 24 V |
---|---|
Napięcie robocze DC min. | 21,6 V |
Napięcie robocze DC maks. | 27,6 V |
Pobór mocy maks. | 8,64 W |
Power consumption illumination white | 8 W |
Power consumption red | 2,88 W |
Power consumption green | 2,88 W |
2,88 W |
HMI | Illumination properties
Number of light sources | 2 |
---|---|
Radiation angle min. | 120 ° |
Wydajność świetlna | 135 lm/W |
Jasny kolor | biel światła dziennego |
Temperatura barwowa | 5700 K |
Reprodukcja barwy (Ra) min. | 80 |
LED service life L70 min. | 52000 h |
Energy efficiency class (EU 2019/2015) | E |
Luminous flux illumination white | 1082 lm |
Luminous flux red | 94 lm |
Luminous flux green | 304 lm |
Luminous flux blue | 72 lm |
Instalowanie | Podłączanie
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Instalowanie | Układ pinów
Kodowanie | A |
---|---|
Liczba biegunów | 5 |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Wysokość ustawienia max. | 2000 m |
---|---|
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP54 |
Klasa ochrony (EN IEC 61140) | III |
Ochrona urządzenia | Mechaniczna
Odporność na wstrząsy (EN IEC 60068-2-27) | 50 g, 11 ms |
---|---|
Odporność na wibracje (EN IEC 60068-2-6) | 10 mm (2 ... 9 Hz), 3 g (9 … 200 Hz) |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka obudowy | eloxiert |
---|---|
Materiał obudowa | Aluminium |
Materiał lekka osłona | Semi-diffuse polystyrene (PS) |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Masa netto | 205 g |
---|---|
Wysokość | 34 mm |
Szerokość | 363 mm |
Głębokość | 24 mm |
Średnica łba śruby maks. | 12 mm |
Gwint łba śruby maks. | M5 |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -30 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 50 °C |
Temperatura przechowywania min. | -30 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 50 °C |
Względna wilgotność powietrza min. (praca) | 5 % |
Względna wilgotność powietrza maks. (praca) | 95 % |
Environmental product conformity
REACH | compliant |
---|---|
RoHS | 2011/65/EU |
CE | 2014/30/EU |
---|---|
UKCA | compliant |
Dopuszczenia
UL | E473165, UL2108 IFDR |
---|---|
ULc | E473165, CSA C22.2 No.250.0 IFDR7 |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27110306 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27110390 |
ECLASS-7.0 | 27110390 |
ECLASS-8.0 | 27110390 |
ECLASS-9.0 | 27110345 |
ECLASS-10.1 | 27110345 |
ECLASS-11.1 | 27110345 |
ECLASS-12.0 | 27110345 |
ETIM-5.0 | EC000348 |
GTIN | 4065909086667 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 94054239 |
Akcesoria
---- Przewód łączący czujnik i element wykonawczy ----