MVP12-P6 DIO8 DIO8 8xM12A IOLA12 PL4 E0
IO-Link Class A Hub + Ext. power port
Nr art.: | 59828 |
Ciężar: | 0.2 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Hub IO-Link w obudowie syntetycznej 50 mm
16 konfigurowalnych wejść/wyjść cyfrowych
1 × M12 IO-Link Class A
1 × M12L 4-pinowy port zasilania z izolacją galwaniczną
8 × M12 I/O
Rozszerzony obszar parametrów
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
16 konfigurowalnych wejść/wyjść cyfrowych
1 × M12 IO-Link Class A
1 × M12L 4-pinowy port zasilania z izolacją galwaniczną
8 × M12 I/O
Rozszerzony obszar parametrów
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC | 24 V |
---|---|
Napięcie robocze UL1 DC | 24 V |
Napięcie robocze UL1 DC min. | 18 V |
Napięcie robocze UL1 DC maks. | 30 V |
Napięcie robocze UL2 DC | 24 V |
Napięcie robocze UL2 DC min. | 18 V |
Napięcie robocze UL2 DC maks. | 30 V |
Pobór prądu maks. | 75 mA |
Prąd sumaryczny UL1 | 6 A |
Prąd sumaryczny UL2 | 6 A |
Dane elektryczne | Wejście
Prąd czujnika na wejście maks. | 0,5 A |
---|---|
Type input | Typ 1, Typ 3 |
Filtr czasu wejścia min. | 1 ms |
Filtr czasu wejścia maks. | 10 ms |
Filtr czasu wejścia, parametryzowany | tak |
Dane elektryczne | Wyjście
Prąd wyjściowy na pin maks. | 12 × 2 A; 4 × 4 A |
---|
Komunikacja przemysłowa | IO-Link
Wyjście IO-Link długość danych procesowych | 2 Bytes |
---|---|
Wejście IO-Link długość danych procesowych | 2 Bytes |
IO-Link Revision ID | V1.1.2 |
Zgodność wersji IO-Link | V1.1.3 |
Typ IO-Link | Device |
Czas cyklu IO-Link min. | 1 ms |
IO-Link transmission rate | COM3 (230.4 kbit/s) |
Port Class | A |
Diagnozy
Ostrzeżenie aktuatora | tak |
---|---|
Diagnostyka przez LED | na moduł i kanał |
IO-Link Events | Niedomiar napięcia zasilania, brak napięcia |
Diagnoza zwarciowa | tak |
Wyświetlacz LED | Połączenie Ethernet/ Transfer danych |
Dioda LED wskaźnika stanu | zielony |
Diagnoza przeciążenia | tak |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Wysokość ustawienia max. | 3000 m |
---|---|
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP68 |
Odporność na przeciążenie | tak |
odporny na zwarcie | tak |
Izolacja galwaniczna US/UL1/UL2 | tak |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Suitable for mounting type | 2-otworowe mocowanie śrubowe |
---|---|
Wysokość | 126 mm |
Szerokość | 50 mm |
Głębokość | 34,5 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -25 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 70 °C |
Temperatura przechowywania min. | -40 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 85 °C |
Norma produktu | EN 61131-2 |
---|
Parametry zacisków
Connection types
Typ przyłącza 1 | X0-X3 |
---|---|
Typ przyłącza 2 | X0-X3 |
Typ przyłącza 3 | X4-X7 |
Typ przyłącza 4 | X4-X7 |
Typ przyłącza 5 | XD1 |
Connection type 6 | XD1 |
Connection type 7 | XZ1 |
Connection type 8 | XZ1 |
Typ przyłącza 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Kodowanie | A |
Liczba biegunów | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (UL 2) |
PIN 2 | DIO (UL 2) |
PIN 3 | 0 V (UL 2) |
PIN 4 | DIO (UL 2) |
PIN 5 | PE |
Typ przyłącza 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Kodowanie | A |
Liczba biegunów | 5 |
PIN 1 | 24 V DC UL 2 |
PIN 2 | DIO UL 2 |
PIN 3 | 0 V UL 2 |
PIN 4 | DIO UL 2 |
PIN 5 | PE |
Typ przyłącza 3
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Kodowanie | A |
Liczba biegunów | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (UL 1) |
PIN 2 | DIO (UL 1) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | DIO (UL 1) |
PIN 5 | PE |
Typ przyłącza 4
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Kodowanie | A |
Liczba biegunów | 5 |
PIN 1 | 24 V DC UL 1 |
PIN 2 | DIO UL 1 |
PIN 3 | 0 V UL 1 |
PIN 4 | DIO UL 1 |
PIN 5 | PE |
Typ przyłącza 5
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Kodowanie | L |
Liczba biegunów | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (UL 1) |
PIN 2 | 0 V (UL 2) |
PIN 3 | 0 V (UL 1) |
PIN 4 | 24 V DC (UL 2) |
PIN 5 | n.c. |
Connection type 6
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Kodowanie | L |
Liczba biegunów | 5 |
PIN 1 | 24 V DC UL 1 |
PIN 2 | 0 V UL 2 |
PIN 3 | 0 V UL 1 |
PIN 4 | 24 V DC UL 2 |
PIN 5 | n.c. |
Connection type 7
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Kodowanie | A |
Liczba biegunów | 5 |
PIN 1 | 24 V DC US (L +) |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | 0 V US (L -) |
PIN 4 | C / Q / IO-Link |
PIN 5 | n.c. |
Connection type 8
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Kodowanie | A |
Liczba biegunów | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US) (L +) |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | 0 V (US) (L -) |
PIN 4 | C / Q / IO-Link |
PIN 5 | n.c. |
Dane handlowe
GTIN | 4065909027943 |
---|---|
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85389099 |
Akcesoria
---- Oznaczenie urządzenia ----
---- Śrubokręt ----
---- Materiał uziemienia ----
---- Klucz dynamometryczny ----
---- Wtyk śrubowy ----