Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
MVP12-P6 DIO16CGND 8xM12A IOL_12 B0  59712
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

MVP12-P6 DIO16CGND 8xM12A IOL_12 B0

IO-Link Hub

Nr art.: 59712
Alternatywne artykuły:   
Ciężar: 0.2 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Hub IO-Link w obudowie syntetycznej 50 mm
16 digital inputs and 16 digital outputs
1 × M12 IO-Link
8 × M12 I/O
Wstępnie konfigurowany obszar parametrów
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Certificate
Certificate
Certificate

Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC 24 V
Napięcie robocze US DC 24 V
Napięcie robocze US DC min. 18 V
Napięcie robocze US DC maks. 30 V
Napięcie robocze UA DC 24 V
Napięcie robocze UA DC min. 18 V
Napięcie robocze UA DC maks. 30 V
Pobór prądu maks. 50 mA
Prąd sumaryczny UA maks. 4 A
Prąd sumaryczny US maks. 4 A
Dane elektryczne | Wejście
Prąd czujnika na wejście maks. 0,5 A
Type input Typ 1, Typ 3
Filtr czasu wejścia 1 ms
Dane elektryczne | Wyjście
Prąd wyjściowy na pin maks. 2 A
Komunikacja przemysłowa | IO-Link
Wyjście IO-Link długość danych procesowych 2 Bytes
Wejście IO-Link długość danych procesowych 2 Bytes
IO-Link Revision ID V1.1.2
Zgodność wersji IO-Link V1.1.3
Typ IO-Link Device
Czas cyklu IO-Link min. 1 ms
IO-Link transmission rate COM3 (230.4 kbit/s)
Diagnozy
Ostrzeżenie aktuatora tak
Diagnostyka przez LED na moduł i kanał
IO-Link Events Niedomiar napięcia zasilania, brak napięcia
Diagnoza zwarciowa tak
Wyświetlacz LED Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Dioda LED wskaźnika stanu zielony
Diagnoza przeciążenia tak
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Wysokość ustawienia max. 3000 m
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP68
Odporność na przeciążenie tak
odporny na zwarcie tak
Izolacja galwaniczna US/UA nie
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Suitable for mounting type 2-otworowe mocowanie śrubowe
Wysokość 126 mm
Szerokość 50 mm
Głębokość 34,5 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -25 °C
Temperatura robocza maks. 70 °C
Temperatura przechowywania min. -40 °C
Temperatura przechowywania maks. 85 °C
Norma produktu EN 61131-2

Connection types
Typ przyłącza 1 X0-X7
Typ przyłącza 2 X4-X7
Typ przyłącza 3 XZ1
Typ przyłącza 4 XZ1
Typ przyłącza 1
Family construction form M12
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie A
Liczba biegunów 5
PIN 1 24 V DC (US) (L +)
PIN 2 DIO
PIN 3 0 V
PIN 4 DIO
PIN 5 n.c.
Typ przyłącza 2
Family construction form M12
Gender female
Kodowanie A
Liczba biegunów 5
PIN 1 24 V DC US (L +)
PIN 2 DIO
PIN 3 0 V
PIN 4 DIO
PIN 5 PE
Typ przyłącza 3
Family construction form M12
Gender male
Kodowanie A
Liczba biegunów 5
PIN 1 24 V DC US (L +)
PIN 2 24 V DC UA (P 24)
PIN 3 0 V
PIN 4 C / Q / IO-Link
PIN 5 0 V
Typ przyłącza 4
Family construction form M12
Gender male
Kodowanie A
Liczba biegunów 5
PIN 1 24 V DC (US) (L +)
PIN 2 24 V DC (UA) (P 24)
PIN 3 0 V
PIN 4 C / Q / IO-Link
PIN 5 0 V

GTIN 4065909035474
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85389099

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Listed CA 59712_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 59712_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificate: IO-Link 59712_V1-1_iol_z_b.pdf (B)
  • Configuration Files: IODD 59712_KF7_x_11.zip (11)
  • Construction files: DXF 59712_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 59712_p8_2_10.zip (10)
  • Construction files: STP 59712_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 59712_ina_x_13.zip (13)
  • Document: Product data 59712_pd_x_10.zip (10)
  • Document: User manual 59712_hdb_x_11.zip (11)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 59712_05-01.23_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 59712_05-01.23_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Report 59712_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_d.pdf (D)

---- Oznaczenie urządzenia ----
---- Klucz dynamometryczny ----
---- Materiał uziemienia ----
---- Śrubokręt ----
---- Wtyk śrubowy ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki