Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
MST Single phase control and isolation transformer  866199
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

MST Single phase control and isolation transformer

P:415VA IN:230/400/460VAC±10VAC±20VAC OUT:24/230VAC

Nr art.: 866199
Ciężar: 6.7 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
415 VA
Klasa izolacji T 40/B
Inne napięcia na życzenie.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dane techniczne | Dane elektryczne
Stopień bezpieczeństwa SELV
Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci 50 ... 60 Hz
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe 1 AC 230 V
Napięcie wejściowe 2 AC 400 V
Napięcie wejściowe 3 AC 460 V
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC 2,1 A
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 3 AC 1 A
Inrush current at input voltage 1 10 A
Inrush current at input voltage 3 5 A
Prąd zwarciowy dla napięcia wejściowego 1 29 A
Prąd zwarciowy dla napięcia wejściowego 3 15 A
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie wyjściowe AC 1 24 V
Napięcie wyjściowe AC 2 230 V
Napięcie wyjściowe ustawiane nie
Moc łączeniowa AC maks. 415 VA
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście 4 kV
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Suitable for mounting type Schlüssellochaufhängung
Wymiar mocowania a 105,6 mm
Wymiar mocowania b 122 mm
Wymiar mocowania c 7 mm
Wysokość 112,5 mm
Szerokość 150 mm
Głębokość 150 mm
Średnica otworu 7 mm
Długość otworu 11 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -20 °C
Temperatura robocza maks. 40 °C
Temperatura przechowywania min. -40 °C
Temperatura przechowywania maks. 80 °C
Norma produktu EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0

Connection types
Typ przyłącza 1 Input
Typ przyłącza 2 Output
Typ przyłącza 3 Output
Typ przyłącza 1
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Liczba biegunów 8
PIN 1 + 20 V
PIN 2 + 10 V
PIN 4 - 10 V
PIN 5 - 20 V
PIN 6 230 V
PIN 7 400 V
PIN 8 460 V
Typ przyłącza 2
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Liczba biegunów 4
PIN 3 230 V
PIN 4 230 V
Typ przyłącza 3
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Liczba biegunów 4
PIN 3 24 V DC
PIN 4 24 V DC
Typ przyłącza 4
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego metallic
Liczba biegunów 1
PIN 1 PE

ECLASS-6.0 27031202
ECLASS-6.1 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ECLASS-10.1 27031302
ECLASS-11.1 27031302
ECLASS-12.0 27031302
ETIM-5.0 EC002486
GTIN 4048879340748
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85043180

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Registered CA 866199_E207805-XORU8_urc_z_c.pdf (C)
  • Approval: UL Registered US 866199_E207805-XORU2_ur_z_c.pdf (C)
  • Certificate: GL  866199_TAE00003WB-DNVGL-2025.06.18_gl_z_c.pdf (C)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 866199_333-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 866199_333-04.16_ce_z_c.pdf (C)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki