Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
MST 0100-230/20  866178
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

MST 0100-230/20

Nr art.: 866178
Ciężar: 2 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
100 VA
Klasa izolacji T 40/B
Inne napięcia na życzenie.

Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci 50 ... 60 Hz
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe 1 AC 230 V
Napięcie wejściowe AC 230 V
Prąd wejściowy AC 0,52 A
Prąd włączający maks. 5 A
Prąd zwarciowy 7 A
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie wyjściowe AC 20 V
Napięcie wyjściowe ustawiane nie
Moc łączeniowa AC maks. 100 VA
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście 3,8 kV
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Suitable for mounting type Schlüssellochaufhängung
Wymiar mocowania a 65,3 mm
Wymiar mocowania b 64 mm
Wymiar mocowania c 4,8 mm
Wysokość 88 mm
Szerokość 85 mm
Głębokość 95 mm
Średnica otworu 4,8 mm
Długość otworu 12 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -20 °C
Temperatura robocza maks. 40 °C
Temperatura przechowywania min. -40 °C
Temperatura przechowywania maks. 80 °C
Norma produktu EN 61558-2-6, EN 62041 category 0

Connection types
Typ przyłącza 1 Input
Typ przyłącza 2 Output
Typ przyłącza 1
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Liczba biegunów 2
PIN 2 230 V
Typ przyłącza 2
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Liczba biegunów 2
PIN 2 20 V
Typ przyłącza 3
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego metallic
Liczba biegunów 1
PIN 1 PE

ECLASS-6.0 27031202
ECLASS-7.0 27031202
ECLASS-8.0 27031202
ECLASS-9.0 27031202
ETIM-5.0 EC002485
GTIN 4048879318068
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85043180

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki