Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
MSDD_Set contains:  4000-68522-4313001
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

MSDD_Set contains:

Nr art.: 4000-68522-4313001
Ciężar: 0.303 kg
Kraj pochodzenia:  DE
artykuł niedostępny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Ramka
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP65
Temperatura robocza min. -30 °C
Temperatura robocza maks. 70 °C
Temperatura przechowywania min. -30 °C
Temperatura przechowywania maks. 80 °C
Do montażu z grubością ścianki min. 1 mm
Do montażu z grubością ścianki maks. 5 mm
Kolor pokrywy przezroczysty
Kolor obudowy czarny
Materiał pokrywy PC
Materiał obudowa PA
Płyta ekranująca
Connection information Otwór gwintowany M4
Moment obrotowy 0,9 Nm
Francja (UTE-NF)
Przekrój przyłącza maks. 4 mm²
Numer AWG maks. 12
Napięcie robocze AC 250 V
Prąd roboczy 16 A
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Liczba biegunów 2 + PE
Przyłącza na biegun 2
Styk ochronny dostępny tak
USB
Napięcie robocze AC 48 V
Napięcie robocze DC 48 V
Napięcie robocze AC maks. (UL) 30 V
Napięcie robocze DC maks. (UL) 42,4 V
Prąd roboczy 1,5 A
Specyfikacja USB 3.0
Szybkość transmisji danych maks. 5000 MBit/s
Sposób zamykania Blokada zatrzaskowa
RJ45
Napięcie robocze AC maks. (UL) 30 V
Napięcie robocze DC maks. (UL) 42,4 V
Prąd roboczy maks. (UL) 175 mA
Family construction form RJ45
Forma konstrukcyjna rodziny tył RJ45
Kategoria kabli min. Cat5e
Sposób zamykania Blokada zatrzaskowa

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27189217
ETIM-5.0 EC002625
GTIN 4048879445900
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85366990

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Construction files: STP 4000-68000-4310003_stp_x_c.zip (C)
  • Construction files: STP 4000-68522-0000001_stp_x_b.zip (B)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 4000-68000-4310003_4086-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: EU declaration of conformity 4000-68522-0000001_04-07.13_ce_z_a.pdf (A)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki