Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
MSDD_Set contains:  4000-68213-0230000
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

MSDD_Set contains:

4000-68213-0000000 (Frame single mn IP65 transpa.)

Nr art.: 4000-68213-0230000
Ciężar: 0.204 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Ramka
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP65
Temperatura robocza min. -10 °C
Temperatura robocza maks. 60 °C
Temperatura przechowywania min. -25 °C
Temperatura przechowywania maks. 60 °C
Do montażu z grubością ścianki min. 1 mm
Do montażu z grubością ścianki maks. 5 mm
Powłoka obudowy uszlachetniona powierzchnia
Kolor pokrywy przezroczysty
Materiał pokrywy PC
Materiał obudowa Cynkowy odlew ciśnieniowy
SUB-D9
Napięcie robocze AC 48 V
Napięcie robocze DC 48 V
Napięcie robocze AC maks. (UL) 30 V
Napięcie robocze DC maks. (UL) 42,4 V
Prąd roboczy 3 A
Prąd roboczy maks. (UL) 175 mA
Family construction form SUB-D9
Forma konstrukcyjna rodziny tył SUB-D9
Gender female
Płeć tył Lötanschluss
Sposób zamykania Standardowa śruba z gwintem UNC 4-40 (EN 60807)
Liczba biegunów 9

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27189217
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC002625
GTIN 4048879033480
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85389099

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Construction files: STP 4000-68213-0000000_stp_x_b.zip (B)
  • Construction files: STP 4000-68000-0230000_stp_x_b.zip (B)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 4000-68000-0230000_11-10.14_ce_z_c.pdf (C)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki