Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
MSDD_Set contains:  4000-68112-1220000
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

MSDD_Set contains:

4000-68112-0000000 ( Rahmenmodul 1-fach sw metall)

Nr art.: 4000-68112-1220000
Ciężar: 0.32 kg
Kraj pochodzenia:  TW
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Ramka
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP65
Temperatura robocza min. -10 °C
Temperatura robocza maks. 60 °C
Temperatura przechowywania min. -25 °C
Temperatura przechowywania maks. 60 °C
Do montażu z grubością ścianki min. 1 mm
Do montażu z grubością ścianki maks. 5 mm
Powłoka obudowy KTL
Materiał obudowa Cynkowy odlew ciśnieniowy
RJ45
Napięcie robocze AC maks. (UL) 30 V
Napięcie robocze DC maks. (UL) 42,4 V
Prąd roboczy maks. (UL) 175 mA
Family construction form RJ45
Forma konstrukcyjna rodziny tył RJ45
Kategoria kabli min. Cat5e
Sposób zamykania Blokada zatrzaskowa

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27189217
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC002625
GTIN 4048879036474
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85366990

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Construction files: DXF 4000-68112-1220000_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 4000-68112-0000000_stp_x_b.zip (B)
  • Construction files: STP 4000-68000-1220000_stp_x_b.zip (B)
  • Construction files: STP 4000-68112-1220000_stp_x_b.zip (B)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki